A Global Fastener Alliance (GFA) 1998-ban alakult meg a minőségi kötőelemek független beszállítóinak globális hálózataként. A GFA jelenleg nyolc tagvállalatból áll. Mindegyikük piac- és technológiai vezető szerepet tölt be a kötéstechnológiai ipar fontos szektoraiban. A szövetség célja, hogy a globálisan aktív ügyfelek számára jobb támogatást nyújtson a saját piacaikon.
A Böllhoff névjegye
A Böllhoff csoport fő mutatószámai és kompetenciái
1877 óta járulunk hozzá a jövő formálásához sikeres kötéstechnológiai megoldásokkal.
A Böllhoff Csoport világszerte
Főbb mutatóink áttekintése
46 helyszínek
A Böllhoff Csoport összesen 46 telephellyel rendelkezik 26 országban, 5 kontinensen.
Naponta több mint 20 millió kötőelem
Naponta több mint 20 millió kötőelemet gyártunk összesen 17 gyártóüzemünkben.
3,300 alkalmazott
Európában körülbelül 2,380 főt, Ázsiában körülbelül 480 főt, Dél-Amerikában 300 főt, Észak-Amerikában pedig 130 főt foglalkoztatunk.
726 millió euró árbevétel
A 2025-ben Európában 522 millió euró, Dél-Amerikában 35 millió euró, Észak-Amerikában 58 millió euró, Ázsiában pedig 112 millió euró árbevételt értünk el.
360°-os kötéstechnológia
Ügyfeleink számára hozzáadott értéket teremtünk
A Böllhoff a 360°-os kötéstechnológia vezető szakértője. Családi vállalkozásként 1877 óta az innováció és az ügyfeleink közelében való jelenlét révén a hosszú távú sikert képviseljük. Arra törekszünk, hogy megértsük ügyfeleink igényeit, és az igényeiknek megfelelő megoldásokat kínáljunk. Innovatív, fenntartható és gazdaságos megoldásokra összpontosítunk ügyfeleink teljes értékláncában.
Széles választékunk a szabványos csavaroktól a speciális kötőelemekig és szerelőrendszerekig terjed. Számos, a rögzítéstechnikához kapcsolódó szolgáltatás teszi teljessé portfóliónkat, a kötőelemek akkreditált laboratóriumban történő vizsgálatától az alkalmazástechnikai tanácsadáson át a kötőelemek költséghatékony szállításáig.
Mit jelent az Ön számára a 360°-os kötéstechnológia?
- Innovációs partnerként termékötleteket dolgozunk ki és valósítunk meg Önnel együtt. Ennek során jól felépített innovációmenedzsment-rendszerünket hasznosítjuk.
- Fejlesztési partnerként célunk, hogy a lehető legjobban megértsük az Ön igényeit, és azokat műszaki megoldásokra fordítsuk le.
- Logisztikai partnerként átvesszük Öntől a kötőelemek teljeskörű ellátását – a diszpozíciótól az összeszerelő szalagig.
- Velünk, mint beszerzési partnerrel csökkentheti a kötőelemek beszerzési és készletezési költségeit.
- Összeszerelési partnerként nemcsak kötőelemeket, hanem összeszerelő rendszereket is szállítunk – mindent egy kézből.
- Minőségügyi partnereként az Ön igényeinek megfelelően folyamatosan fejlesztjük termékeinket és folyamatainkat. Ebben tanúsított minőségirányítási rendszerünkre támaszkodunk.
- Szervizpartnerként világszerte műszaki szaktanácsadást, valamint karbantartási és javítási szolgáltatást kínálunk Önnek – szükség esetén akár éjjel-nappal az Ön rendelkezésére állunk.
Videók
Hogyan dolgozunk és mi ösztönöz minket
A vállalatunkról szóló videókban betekintést nyerhet abba, mivel foglalkozunk nap mint nap a Böllhoffnál, és hogyan támogatjuk ügyfeleinket a 360°-os kötéstechnológiával.
Legyen naprakész
Szeretne a Böllhoff Csoporttal kapcsolatos híreket kapni?
Iratkozzon fel hírlevelünkre most