eCatalogKeresés
Country and language
Choose country:
Choose language:

2025. 09. 11.|Termékek és szolgáltatások

ÚJDONSÁG! KAPTI® Limiter

A szegecselhető távtartó hüvely műanyag alkatrészekhez. A KAPTI® rendszerrel új szemléletet vezetünk be funkcionális elemeink világába.

A KAPTI® Limiter egy menet nélküli betét műanyagokhoz

Kifejezetten azzal a céllal készült, hogy műanyag alkatrészek csavarozása esetén biztosítsa azok védelmét a repedésekkel és a törésekkel szemben. Tartós alakzáró kötést biztosít az elem és a hordozó alkatrész között, mivel hatékonyan felveszi és fenntartja az előfeszítő erőt. Az elem különböző műanyag alkatrészekbe beültethető rugalmas módon, mivel eltérő alkatrészvastagságok esetén is alkalmazható ugyanaz a geometria. Ez egyértelmű előnyt jelent a hagyományos sajtolt távtartó hüvelyekkel szemben, és megóvja az alkatrészt a sérülésektől.

Előnyök

  • Alkatrész védelme
    A csavar meghúzásakor ébredő feszültségek felvételével megóvja az alkatrészt a repedésektől.
  • Előfeszítő erő fenntartása
    Megelőzi, hogy a műanyag megrepedjen, és tartósan megőrzi az előfeszítő erőt.
  • Rugalmasság
    Egyetlen elem többféle alkatrészvastagsághoz is használható, ami rugalmas tervezést tesz lehetővé.
  • Tömítettség
    A peremeknek köszönhetően a csatlakozás hézagmentes.
  • Költséghatékonyság
    A préseléssel történő beültetés költséghatékony gyártást tesz lehetővé.
  • Környezetbarát
    A hőközlés nélküli mechanikus rögzítésnek köszönhetően nem módosul az anyag szerkezete.
KAPTI® Limiter – Szegecselhető távtartó hüvelyekGyors és egyszerű beültetés műanyag alkatrészekbe

Ez is érdekelheti