eCatalogKeresés
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Magyarország
  2. A Böllhoff Csoport hírei
  3. Új gyártóüzemet adtunk át Törökországban

2025. 10. 16.|Vállalat

Új gyártóüzemet adtunk át Törökországban

2025. október 8-án hivatalosan megnyitottuk gyártóüzemünket Izmirben

Szalagátvágási ünnepség a Böllhoff izmiri gyártóüzemének megnyitóján 2025 októberében

A jövőre orientált gyártóüzemet állítottunk működésbe

A megnyitóünnepségen körülbelül 100 vendég vett részt, köztük a helyi politikai élet, az új épületnek helyet adó IZBAŞ szabad zóna, valamint a Böllhoff bielefeldi és chambéry-i telephelyeinek képviselői. A vendégek bepillantást nyerhettek a csúcstechnológiás izmiri gyár működésébe, amely egy összességében körülbelül 20 millió eurós beruházásként valósult meg.

Gyártás Európa közelében – Európa számára

Az új létesítmény – amely világszerte a Böllhoff 15. gyártóüzeme – a „helyben helyit” megközelítésünkkel összhangban elsősorban az európai és a török piacokat szolgálja ki. Az új gyártóüzem jelentősen megnöveli a gyártókapacitásunkat Európa egészére. Izmirben évente 100 milliónál is több kötőelemet tudunk gyártani, az induláskor körülbelül 30 alkalmazottal. A telephelyen RIVKLE® vakszegecsanyák és AMTEC® menetes betétek gyártása zajlik összesen 8 000 m² alapterületen (ami 1,1 futballpályának felel meg). 

Légi felvétel a Böllhoff új gyártóüzeméről a törökországi Izmirben
Légi felvétel a Böllhoff új gyártóüzeméről a törökországi Izmirben

„Az üzem megnyitása mérföldkő a Böllhoff Csoport számára. A telephelyben az izmiri régióval ápolt hosszú távú partneri viszony és európai ügyfeleink ellátásának megbízhatósága testesül meg.”

Michael W. Böllhoff, a Böllhoff Csoport vezetőségi partnere és a vállalatvezetés tagja
Michael W. BöllhoffVállalatvezetés
»

Az új helyszín a régóta működő európai gyártóhelyeket támogatja

Az Izmirben felépült új létesítmény megvalósításának egyik fő mozgatórugója az volt, hogy a régebb óta működő európai gyártóhelyek – így Bielefeld és Chambéry – a múltban teljesen kifeszített kapacitással üzemeltek. Emiatt a kínai Vuhsziban működő gyártóüzemünkből kellett kiegészítő kiszállításokat beütemeznünk, hogy ki tudjuk elégíteni az európai ügyfelek igényeit.

A Törökországban megjelenő új gyártókapacitással ez a jövőben kiküszöbölhető, így a Böllhoff számos európai ügyfele felé lerövidülnek a kiszállítási útvonalak. Ennek előnyei ügyfeleink mellett a logisztikai láncunk szénlábnyomában is megjelennek. 

Az Izmirből származó, helyi gyártású kötőelemek előnyeiből a török piac is részesül. Isztambuli értékesítési irodánk révén immár közel 20 éve vagyunk jelen Törökországban. 

A vendégek a gyár működésébe is bepillantást nyerhettek a Böllhoff gyártóüzemének ünnepélyes megnyitóján a törökországi Izmirben
Az izmiri ünnepélyes megnyitó alkalmával a vendégek a gyártócsarnokokat is megtekinthették.

„Izmiri üzemünkben hosszú távú jövőképünk testesül meg: innen tudjuk kiváló minőségű szabványos kötőelemekkel ellátni európai ügyfeleinket méltányos áron, motivált munkatársakkal.”

Thierry Morin, a Böllhoff Franciaország ügyvezető igazgatója és a Böllhoff Csoport izmiri építési projektjének projektvezetője
Thierry MorinProjektvezető, Izmir, és ügyvezető igazgató, Böllhoff Franciaország
»

A növekedésre fókuszáló, jövőre orientált telephely

Az izmiri telephelyen már meg is kezdődött a termelés, a helyi minőségirányítási rendszer pedig megkapta az ISO 9001 szerinti tanúsítványt. A további, autóipari (IATF 16949) és környezetvédelmi irányítási rendszerre vonatkozó (ISO 14001) tanúsítások megszerzését 2026-ra és 2027-re tervezzük. 

Az új épület a jövőbeli növekedéséhez is kellő tartalékokat biztosít. A második emeleten 3 000 m²-nyi, egyelőre használaton kívüli alapterület áll rendelkezésre a bővítéshez. Az elkövetkező években további alkalmazottak felvétele várható Izmirben, amivel a telephelyen dolgozó munkavállalók létszáma 2027-ig 50-re emelkedik. 

RIVKLE® vakszegecsanyák és vakszegecscsavarok
Az Izmirben gyártott két termék egyike:a RIVKLE® vakszegecsanya a Böllhofftól

További információk