2026. 09. 23.|Termékek és szolgáltatások
SNAPLOC® Standard termékcsalád – Gyors választás. Biztonságos csatlakoztatás.
Az új SNAPLOC® Standard termékcsalád: garantáltan kompatibilis, raktárról azonnal szállítható, szerszám nélkül szerelhető.
Újdonság az eShopban: SNAPLOC® Standard termékcsalád
SNAPLOC® standard termékcsalád
Az új Standard Range sorozat megkönnyíti a rezgés- és zajszigetelő dugaszos csatlakozások kiválasztását.
Gyorsan válasszon. Biztonságosan csatlakozzon.
Az azonos gömbátmérőjű gömbcsapok és csatlakozók garantáltan kompatibilisek egymással, és gyorsan összekapcsolhatók.
Ideális burkolatokhoz, díszítőelemekhez, karbantartó fedelekhez és rezgő alkatrészekhez, például működtetőkhöz, fúvókhoz és szivattyúkhoz. Szükség esetén egyszerűen össze lehet nyomni és szét lehet húzni, szerszám nélkül.
- 8 golyós csap és 21 csatlakozó változat
- Néhány napon belül raktárról szállítható
- Szabványos csomagolási egység: 250 darab kartononként
- Fokozatos letépési erők kb. 35 N-tól 190 N-ig