2025. 11. 27.|Termékek és szolgáltatások
A beépített vonszolóelemes koncepcióval új mércét állítunk fel a megbízhatóság és a költséghatékony gyártás terén.
Nagyobb szilárdság, egyszerűbb gyártás, végeredményként pedig alacsonyabb költségek. Az új FLEXITOL® Metal beállítóelemnél a beépített vonszoló funkció átkerült az alkatrész belső részére. Ugyanakkor így is teljes mértékben kompatibilis maradt a FLEXITOL® Metal rendszer alapelemeivel.
Az új generációs FLEXITOL® Metal beállítóelemmel a Böllhoff ennek a kötési technológiának mind a hatékonyságát, mind a gazdaságosságát új szintre emeli. A belső vonszoló funkció jelentősen megnöveli az alkatrész szilárdságát. A külső vonszoló szegmensek kiküszöbölésével a gyártási folyamat is leegyszerűsödött, ami pozitív hatással van a beszerzési költségekre.