Noticias – 15.12.2020

Soluciones de clinchado para la industria de la climatización

Para fijaciones rápidas, eficientes y limpias: sin chispas, gases ni humos, y sin dañar las superficies.

 

Uniones seguras de chapas y perfiles por deformación en frío mediante un punto de clinchado

La solución de fijación mediante clinchado RIVCLINCH® es idónea para múltiples aplicaciones del sector de la ventilación, climatización, calefacción o aire acondicionado.

Este sistema permite uniones seguras y limpias para los conductos de aire.
Estos equipos de clinchado no generan gases, ni provocan chispas, ni humos, y no queman el tratamiento superficial.

El clinchado ofrece múltiples ventajas en relación a la soldadura. Conózcalas visitando esta sección RIVCLINCH® o consúltenos directamente aquí.

Este es un producto “Made by Böllhoff”.

Equipos de clinchado especiales para la Industria de la Climatización

 

Serie IP

Los equipos de clinchado de la serie IP son idóneos para aplicaciones con distancias medias entre puntos de unión. Son máquinas manuales, con cabeza en forma de “C”, de uso universal y cuentan con una gran abertura de la mordaza, lo que permite una aproximación sin peligros. También tienen un sistema de cierre rápido, manual o automático del cabezal de trabajo.

RIVCLINCH® IP series
 

Máquina de clinchado RIVCLINCH® 0404 IP rápida y ligera: especial para la industria de la climatización

Esta máquina de clinchado es especialmente ligera, su funcionamiento es por plug‑and‑play y es idónea para trabajar en obra. Es 100% neumática y se activa mediante un sistema mecánico integrado que genera la fuerza necesaria para obtener un clinchado de calidad.
Por su alto rendimiento, la larga vida del utillaje y porque no requiere de consumibles ni de una compleja instalación hidráulica o eléctrica, la amortización es excepcionalmente corta.
Gracias a su sencilla construcción y versatilidad, la RIVCLINCH® 0404 IP es capaz de realizar diferentes aplicaciones.
Además, la variedad que ofrecen los juegos de útiles para la RIVCLINCH® 0404 IP le permite clinchar todo tipo de superficies, de espesores y materiales variados, sin tener que reajustar la máquina.

Equipos de clinchado RIVCLINCH® – RIVCLINCH® 0404IP

Datos técnicos y ventajas de la máquina de clinchado RIVCLINCH® 0404 IP

 

Clinchado completamente hermético en conductos de aire

El Certificado según la norma DIN 1507:2006 para instalaciones de conductos de aire; garantiza la estanqueidad clase D (en Alemania).

DIN EN 1507:2006 (BVT)



​​​​​​​Datos técnicos

  • Peso del cabezal con suspensión giroscópica: 6 kg
  • Presión de aire comprimido: 6 bar
  • Fuerza de unión a 6 bares: 35 kN
  • Tiempo de ciclo: 0,5 ‑ 0,9 s
  • Recorrido total: 7 mm
  • Abertura de mordazas: 34 mm
  • Profundidad de mordazas: 45 mm
  • Espesor máx. total de chapa, acero, 2 capas: 3,0 mm
  • Espesor máx. total de chapa, acero, 3 capas: 3,5 mm
  • Espesor máx. total de chapa (acero inox.): 2,5 mm
DIN EN 1507:2006 (BVT)
 

RIVCLINCH® 4006 P50 PASS

Otra máquina especial para la industria de la climatización es el equipo de clinchado multifuncional RIVCLINCH® 4006 P50 PASS.

Máquina de clinchado RIVCLINCH® 4006 P50 PASS multifuncional de máxima productividad

Máquina de clinchado RIVCLINCH® 4006 P50 PASS

Máquina RIVCLINCH® multifuncional de máxima productividad

 

​​​​​​​¿Tiene alguna pregunta? No dude en llamarnos al 916619188 o ponerse en contacto con nosotros por mail: info_es@bollhoff.com.

Descargas

Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.

¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar
RIVCLINCH®
Fijaciones de chapas y perfiles sin aportación de material
español 11/2020 5449 kB / PDF
español 11/2020 5449 kb / PDF

Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.