Noticias – 29.05.2020

El clinchado RIVCLINCH® como sustituto a la soldadura

Sustituya su punto de soldadura por una fijación realizada con clinchado 

 

Obtenga una unión resistente sin quemar su material

¿Por qué el clinchado le puede aportar muchas más ventajas frente al uso de la soldadura convencional por puntos?

Porque el clinchado es una tecnología que le permite unir chapas y perfiles por deformación del material en frío, en la que el material no sufre cargas térmicas, no se emiten humos ni chispas y se obtienen uniones resistentes sin aporte de material. 

Este es un producto “Made by Böllhoff”.

Böllhoff le ayuda a cuidar el medioambiente

 

El mercado demanda tecnologías limpias

La situación del mercado industrial actual cuyo entorno competitivo es cada día más exigente está obligando a las organizaciones del sector a focalizar su desarrollo en nuevos productos, a utilizar nuevos materiales y, sobre todo, a usar nuevas tecnologías en sus diferentes procesos de fabricación para que contribuyan a responder a las nuevas necesidades del mercado y al cumplimiento de las normas medioambientales que cada día son mucho más estrictas.

Debido a esta tendencia, los procesos más habituales de unión y sobre todo, las diferentes opciones de soldadura actuales, comienzan a presentar limitaciones.

Con el Clinchado Böllhoff le ayuda a cuidar el medioambiente

Con el clinchado Böllhoff le ayuda a cuidar el medioambiente

 

BÖLLHOFF ofrece la tecnología de clinchado, con muchas más ventajas con relación a la soldadura por puntos:

El clinchado es una tecnología que le permite la fijación de diferentes tipos de materiales: chapas finas, chapas de alta resistencia, materiales en acero galvanizado, acero inoxidable, distintas aleaciones, aluminio, revestidas o sin revestimiento, se trate de 2 o más chapas e incluso, con materiales del mismo o distinto espesor.
Al tratarse de una técnica de "unión en frío" el material no sufre cargas térmicas, por lo que las chapas con tratamientos superficiales se pueden unir a través del clinchado de forma eficiente y respetando el medioambiente. Ya sean lacados, pintados, plastificados o metalizados no sufren ningún daño ni deterioro, la unión se produce por la interacción de un punzón y una matriz.
El resultado es siempre un punto de unión de una gran resistencia en un solo paso y sin taladros previos.

¿Y la soldadura?

  • El proceso de la soldadura implica un elevado coste en mano de obra.
  • El operario debe disponer de una cualificación específica.
  • Requiere contar con un sistema de extracción especial de humos.
  • Conlleva un elevado consumo eléctrico lo cual es costoso y peligroso.
  • La unión en ocasiones puede tener defectos de calidad que son difíciles de detectar visualmente.

RIVCLINCH®

Unión de metales sin soldaduras ni elementos de fijación adicionales

01:39

 

Ventajas del clinchado

Con nuestra amplia gama de equipos de clinchado le ofrecemos:

  • Equipos rápidos y fácilmente automatizables.
  • Posibilidad de intercalar plásticos o adhesivos entre las dos piezas a unir.
  • Útiles de gran durabilidad.
  • Control no destructivo de la calidad de la unión.
  • Poder prescindir de cualquier otro elemento adicional para realizar la unión.
  • Consumo reducido de energía ya que todas nuestras máquinas funcionan con 6 bares de presión.
  • Evitar el daño térmico de la zona de unión.
  • Eliminar la distorsión, sobre todo en chapas de pequeño espesor, provocada por el aporte térmico durante la soldadura.
  • Evitar el deterioro en el tratamiento de la superficie.
  • No son necesarios trabajos previos ni posteriores.
  • Poder utilizar chapa prepintada, eliminando la etapa de post-pintado u otras etapas de acabado posteriores típicas de una unión realizada por soldadura.
  • Obtener excelente productividad en serie.
  • Mantener óptimas condiciones de trabajo: no genera gases ni chispas. Se eliminan tanto los humos como las chispas que se proyectan y que son tan características de los procesos de soldadura.
  • Reducir los costes de mantenimiento.
 
Clinchado RIVCLINCH® – Geometría del punto de unión redondo o rectangular.

Geometría de los puntos de unión

En función del utillaje de clinchado RIVCLINCH® que se utilice, el punto de unión resultante puede ser redondo o rectangular.

Descargas

Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.

¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar
RIVCLINCH®
Fijaciones de chapas y perfiles sin aportación de material
español 11/2020 5449 kB / PDF
español 11/2020 5449 kb / PDF
RIVCLINCH® APF Solution
Solución automática RC para filtros tipo bolsa
inglés 09/2019 16864 kB / PDF
inglés 09/2019 16864 kb / PDF

Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.