eShopSuche
Country and language
Choose country:
Choose language:

Industrielösungen

Luft- und Raumfahrt­industrie trifft auf 360° Verbindungstechnik

Kompetenz. Innovation. Agilität.

Böllhoff unterstützt die Luft- und Raumfahrtindustrie mit Befestigungslösungen, automatisierten Montagesystemen und Leichtbaumaterialien, sowohl in Standardausführung als auch maßgeschneidert – für maximale Performance bei gleichzeitiger Reduzierung von Emissionen und Kosten.

Böllhoff – Ihr Kompetenzführer bei technischen Befestigungslösungen

Von Strukturbaugruppen über Innenausstattungen bis hin zu Antriebssystemen und Weltraumanwendungen – Böllhoff bringt bei jedem Projekt jahrzehntelange Erfahrung in der Luft- und Raumfahrt sowie eine weltweite Produktionspräsenz ein. Unsere Konstruktionsteams entwickeln in enger Zusammenarbeit mit Ihren Teams zuverlässige, zertifizierte Befestigungslösungen und begleiten Sie vom Prototyp bis zur Serienfertigung.

Wir sind dort, wo Sie uns brauchen – an Ihrer Seite.

Bild eines startenden Flugzeugs in der Abenddämmerung

Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen oder ein aktuelles Projekt?

Lassen Sie es uns gerne wissen – wir melden uns bei Ihnen

Ihr Kontakt zu uns

Ihre Module – unsere Verbindungslösungen

Triebwerke, Ausrüstung, Innenausstattung, Struktur, Raum, Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) – unsere Befestigungslösungen kommen in einer Vielzahl von Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt zum Einsatz. Sie sind speziell auf die jeweiligen Umgebungsbedingungen zugeschnitten und vereinen Zuverlässigkeit, Präzision und Anpassungsfähigkeit. Entdecken Sie, was möglich ist.

Die Luft- und Raumfahrtindustrie trifft auf 360° Verbindungstechnik

Unser Produktportfolio

Wir decken ein breites Spektrum an einzelnen Verbindungselementen ab, wie z. B. Standardbolzen, Eigenmarken und individuelle Spezialteile, aber auch komplette Montagesysteme und individuell entwickelte Automatisierungslösungen.

  • Entwickelt und produziert von Böllhoff

    Sonderteile / Build-to-spec

    • Gewindeverstärkung und Gewindereparatur – HELICOIL®
    • Blindnietmuttern und -schrauben – RIVKLE®
    • Klebetechnik – ONSERT®
    • Gewindegenerierung und Schraubenverlustsicherung – AMTEC®
    • Kundenspezifische thermoplastische Teile – TEPRO®
    • Vibrations- und Geräuschentkopplung – SITEC® und SNAPLOC®
    • Toleranzausgleich – FLEXITOL®
  • Verbindungselemente und Beschläge

    Standardteile

    Verbindungselemente

    • Befestigungselemente ohne Gewinde:
      • Unterlegscheiben / Buchsen / Abstandshalter
    • Befestigungselemente mit Gewinde:
      • Muttern / selbstsichernde Muttern / Beschläge / Schrauben / Bolzen

    Beschläge:

    • B-Muttern / Bördelverbindungen / Verbindungen ohne Bördelverschraubungen 

    Qualifizierte Normteilelisten:

    • Airbus QPL ( ABS, AS, ASNA, MS, NAS, NFL, NSA, ...)
    • Airbus Helicopters (ASNA, DHS, EN, ECS, ...)

    Zusätzliche Normen:

    • EN
    • ISO
    • NFL
    • ...

    Neue Normteile:

    • Entwicklungskompetenz für neue Normteile einschließlich Qualifizierungsprozess
  • Verbindungselemente und mechanische Teile und Oberflächenbehandlung

    Build-to-print

    Von der Zeichnung zur Serienproduktion

    • Serienproduktion
    • Prototyping
    • Co-Design von Kundenteilen
    • Kostenoptimierende Designberatung
    • Montagemöglichkeiten
    • Oberflächenbehandlung 
      • Passivierung
      • Cadmierung
      • Silberbeschichtung

    Unsere Kompetenzen:

    • Rohmaterialverarbeitung: Aluminium, Stahl, Edelstahl, Titan, Nickelbasis, ...
    • Drehen von Stangen bis zu Ø 70 mm oder im Dorn bis zu Ø 390 mm
    • Frästeile bis zu 800 x 600 x 500 mm
    • Produktlänge bis zu 1.000 mm
    • Schmiedfähigkeiten
    • Etabliertes Zuliefermanagement für Wärme- und Oberflächenbehandlung

Montagesysteme

Von manuellen zu automatisierten Lösungen

Darüber hinaus liefern wir auch die Montagelösungen für unsere Befestigungselemente, z. B. HELICOIL®- oder AMTEC®-Gewindeeinsätze, ONSERT®-Klebetechniken oder RIVKLE®-Blindnietmuttern.
Unser Sortiment umfasst Module zur Integration in automatisierte Prozesse sowie Komplettsysteme.

Unser Sortiment umfasst manuelle Lösungen und Elektrowerkzeuge sowie Module zur Integration in automatisierte Prozesse und Komplettsysteme.

Sie haben spezielle Anforderungen? Melden Sie sich bitte bei uns!

Kontakt
Böllhoff Helicoil

Die Böllhoff-Kompetenzen

Ihr Partner für erfolgreiche Verbindungen – und was das für Sie bedeutet.

  • Entwicklungs- und Designkompetenzen

    Entwicklungs- und Designkompetenzen

    •    Engagierte Experten für Innovations-, Produkt-, Projekt- und Designmanagement 
    •    Trend Scouting 
    •    Design Thinking 
    •    FMEA 
    •    Machbarkeitsstudien 
    •    F&E-Aktivitäten (FEM, Moldflow-Analyse) 
    •    Verschiedene CAD-Software, z. B. Catia V5, Ansys, Creo Parametric 
    •    Kundenspezifische Entwicklungen 
    •    Anwendungstechnik und technische Beratung 
    •    Prototyping und additive Fertigung 
    •    Wertstromanalyse, z. B. Kostenoptimierung 
    •    Akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC 17025 
  • Produktion

    Produktion

    • Technisches Produktions-Know-how
    • Dreizehn moderne Produktionsstätten weltweit
    • Wichtigste Produktionstechnologien
      • Spritzgießen
      • Kalt- und Warmumformung
      • Dreh- und Fräsprozesse
      • Gewindewalzen
      • Drahtprofilierung und -wicklung
      • Oberflächenbehandlung (Passivierung, Cadmium und Silber)
      • Maschinen- und Anlagenbau
    • Null-Fehler-Philosophie
    • Qualifiziertes Produktionspersonal und kontinuierliche interne Schulungen
    • Firmeneigenes Schulungszentrum
  • Qualifizierung

    Qualifizierung

    • Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen für
      • EN 9100 Luftfahrt-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie und
      • IATF 16949 Automobilindustrie
    • DIN EN 9145 Anforderungen Produktqualitätsvorausplanung (APQP) und Produktionsteil-Freigabeverfahren (PPAP)
    • FAIR EN 9102
    • Akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC 17025
    • Umweltmanagement DIN EN ISO 14001
    • Energiemanagementsysteme DIN EN ISO 50001
    • Arbeitsschutzmanagementsysteme DIN ISO 45001 (ersetzt OHSAS
    • Produktqualifizierung für Kunden und Dritte
    Erfahren Sie mehr über unser akkrediertes Testlabor
  • Belieferung

    Belieferung

    • Belieferungslösungen
    • Weltweites Netzwerk innerhalb der Gruppe
    • Große Lager in Frankreich, Deutschland und Großbritannien
    • Kundennähe dank globaler Präsenz
    • Unterstützende Verkaufsdienstleistungen und After Sales Service
    • Reparatur-Kits
    • Kundenindividuelle Verpackungen

Videos

Lassen Sie sich von unseren Lösungen inspirieren

und heben Sie mit uns ab.

KREATIV. VISIONÄR. ERFOLGREICH.

Exklusiv für Sie: Unsere Erfolgsstories

Hier finden Sie Beispiele für eine gute Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Dies ist die Grundlage für unseren gemeinsamen Erfolg. Werfen Sie einen Blick darauf und lassen Sie sich von unserer 360° Verbindungstechnik inspirieren. Vielleicht schreiben wir mit Ihnen die nächste Erfolgsstory.

Messen, Seminare und Schulungen

Unsere Veranstaltungen

Besuchen Sie uns auf verschiedenen internationalen Luft- und Raumfahrtmessen. Sie können uns nicht an unserem Stand besuchen? Wir bieten Ihnen gerne maßgeschneiderte Inhouse-Veranstaltungen an – vor Ort in Ihren Räumlichkeiten oder digital.

Nächste Veranstaltungen