Техническа информация
Изтегляне
Търсите ли инструкция за експлоатация на вашия инструмент за обработка ONSERT®? Можете да ги изтеглите безплатно тук
Не сте сигурни как да използвате вашия инструмент за обработка ONSERT®? Бързо и лесно – с удоволствие ще Ви предоставим кратко видео ръководство.
Често задавани въпроси
Ръчният инструмент за обработка може да се използва за всички видове елементи ONSERT®. Просто трябва да сменяте сменяемата единица.
Елементите могат да се позиционират ръчно или с помощта на сменяема единица в инструмента. За по-високи изисквания към толерантността препоръчваме използването на шаблон, с който ONSERT® SL ONE може да се позиционира точно върху повърхността на компонента. Шаблонът трябва да бъде създаден от потребителя.
ONSERT® SL ONE е оборудван с време за втвърдяване по подразбиране от 10 секунди, което е достатъчно за залепване на ONSERT® елементи, които съдържат винтова или гайкова вложка. При използване на отделни пластмасови крепежни елементи за управление на кабели, времето за втвърдяване може да бъде намалено до 5 секунди. Важно е да се провери времето за втвърдяване за всяка приложение.
Залепването не е универсално приложимо за всички материали или повърхности. Стандартните лепила ONSERT® се представят изключително добре върху стъкло, алуминий (суров и върху носещи повърхности като електростатично покритие или анодизирани покрития) и стомана (само след повърхностна обработка). Те са ефективни и върху термопластични материали, с изключение на PTFE, PP и POM, както и върху термореактивни материали.
Да, с помощта на допълнителна технология за дозиране.
Преди да използвате дозиращия апликатор, моля, следвайте инструкциите в ръководството за употреба.
Моля, погледнете в инструкцията за употреба или се свържете с нас.
Има два метода за премахване на елемента ONSERT®:
1. С нагряване, например с сешоар, елементът ONSERT® заедно с лепилото може да се омекоти, което позволява лесното му отлепване отвън навътре с помощта на пластмасова шпатула.
2. Като "студено" решение Böllhoff предлага пластмасов клин (номер на частта: 48501900009) в комплекта, която може да се използва и за отстраняване на елемента с помощта на 500-грамов чук.
Препоръчително е първо да се опитат и двата метода, за да се избегне повреда на продукта на клиента.
Различните сменяеми единици улесняват по-доброто позициониране и работа с елементите ONSERT® по време на процеса на свързване. Вашият технически представител ще Ви съдейства с удоволствие при избора на подходяща сменяема единица.
След като сте програмирали свободен режим за експозиция, носенето на защитни очила е задължително. Следвайте инструкциите в ръководството за употреба, за да избегнете рискове за здравето.
В комплекта са включени 5 резервни О-пръстена. Премахнете повредения О-пръстен с малка пинсета или остър предмет. Внимателно поставете новия О-пръстен в жлеба и го притиснете с пръсти. За да улесните процеса, защитният щит може да бъде премахнат от устройството.
Да, но за измерването трябва да се използва подходящ сензор 405 nm и адаптер, специално пригоден за SL ONE. За тази информация, моля, свържете се с Вашия технически представител.
Почистете устройството само отвън с памучна кърпа, напоена с хладка, чиста вода, без влакна.
Остатъците от течно лепило могат да се отстранят внимателно с памучна кърпа и малко алкохол.
Засъхналите остатъци от лепило, например върху защитния екран или LED екрана, трябва да се отстраняват само внимателно с пластмасова шпатула. Моля, свържете се предварително с Вашия представител, за да избегнете повреда на устройството.
ЛИЧНА ПОДДРЪЖКА
Нашият екип с удоволствие ще Ви помогне.
Свържете се с нас