Техническа информация
Не сте сигурни как да поддържате инструмента си за заклепване? Бързо и лесно – с удоволствие ще Ви предоставим кратко видео ръководство.
Често задавани въпроси
Експлоатационният живот зависи от различни фактори, като например материалите, които се съединяват, правилната настройка на машината и работата на инструмента. В зависимост от материала, експлоатационният живот на инструментите може да надвиши 500 000 цикъла. За да получите конкретна информация за Вашето приложение, моля, свържете се с нашите специалисти в отдела за продажби.
Контрол на качеството на клинч съединението: В допълнение към визуалната проверка на съединението, обичайна практика при производствения контрол е да се проверява стойността St (остатъчна дебелина на дъното) на редовни интервали от време на производствения процес. Като правило, стойността St на кръгло клинч съединение е обикновено 1/3 от общата дебелина на материала, а за правоъгълно съединение – около 1/2.
Обикновено заклинчването се използва за дебелини на материала между 0,2 и 6 mm. В продуктовото ни портфолио има специални комплекти инструменти за дебелини на материала до 10 mm.
Конкретният дизайн на комплектите инструменти се определя чрез тестове върху оригиналния материал.
1-2 хода в секунда.
Здравината на съединението е от същия порядък.
Лична поддръжка
Нашият екип с удоволствие ще Ви помогне.
Свържете се с нас