Търсене
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff България
  2. Услуги
  3. Акредитирана изпитателна лаборатория

Услуги

Акредитирана изпитателна лаборатория

Когато се нуждаете от независими тестове на връзки и крепежни елементи, можете да се възползвате от нашите лабораторни услуги.

Служител на изпитвателната лаборатория по време на тестово изпитване

Акредитирана и независима в съответствие с DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Тестовите процедури в нашата физико-техническа лаборатория са акредитирани в съответствие с изискванията на стандарта DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Акредитацията се отнася за процедурите, изброени в приложението към сертификата за акредитация. При особено сложни и необичайни предизвикателства нашите клиенти се възползват от тясното ни сътрудничество с колежи, университети и институтите „Фраунхофер“.

Вашите предимства при разработването на продукти

  • Бързо разбиране на задачата
  • Точно разработване на подходящо решение за закрепване
  • Производство на прототипи, използвайки собствени процеси за конструиране на прототипи в лабораторията
  • Проверка на решението чрез определяне на механичните и физичните стойности
  • Включване на практически условия в теста
  • Документиране на резултатите в съответствие с приложимите стандарти
Групови снимки на служителите на акредитираната изпитвателна лаборатория
Нашият екип в акредитираната изпитвателна лаборатория на Böllhoff

«Ние тестваме компоненти, изработени от най-различни материали, с помощта на множество методи за изпитване: от механично-технологични изпитвания до изпитвания за корозия и анализ на повреди. Няма значение дали става въпрос за продукт на Böllhoff или на друг производител.»

Портрет на д-р Корнелия Хеермант
Д-р Корнелия ХеермантРъководител на лабораторията
»

Петте големи

Професионалната компетентност и техническото оборудване на нашата изпитвателна лаборатория се оценяват редовно на място от националния орган за акредитация на Федерална република Германия (Deutsche Akkreditierungsstelle – DAkkS). Това гарантира независимост и безпристрастност по отношение на трети страни, а нашите протоколи от изпитвания са признати в целия свят. Акредитацията се отнася за процедурите, изброени в приложението към сертификата за акредитация..

По-конкретно, изпитвателната лаборатория на Böllhoff е акредитирана съгласно DIN EN ISO/IEC 17025:2018 за следните пет области, които наричаме „Голямата петорка“:

Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkks) – D-PL-18304-01-00
Регистрационен номер "D-PL-18304-01-00"

1 Механично-технологични изпитвания

Механично-технологичните изпитвания се състоят от изпитвателни процедури, които определят поведението и материални параметри на стандартизирани материални проби или готови компоненти под механично напрежение. За разлика от физичните величини, техническите свойства зависят от граничните условия, при които се изпитват. По тази причина такива процедури често са стандартизирани, за да се гарантира, че резултатите от изпитванията могат да бъдат сравнени. Лабораторията на Böllhoff е оборудвана за изпитване на крепежни елементи с широка гама от размери и материали.

Двама служители от лабораторията на Böllhoff тестват поведението на проба от материал с помощта на машина за вибрационни изпитвания.

2 Металографски изпитвания

Металографските изпитвания предоставят качествено и количествено описание на структурата на металните материали с помощта на микроскопски методи. Металографията се състои от подготовка, структурно представяне и/или описание и структурна оценка. Грешките по време на тези стъпки могат да доведат до неправилна оценка на структурата. Служителите в лабораторията на Böllhoff са специално обучени и запознати с типичните материали, използвани в крепежните елементи, и с обичайните материали за покритие.

Служител на Böllhoff проверява структурата на метален материал с микроскоп.

3 Изпитване на покритията и размерите на крепежни елементи от метални материали

Изпитванията на покритията и размерите на крепежните елементи предоставят информация за състоянието на непокритата повърхност на крепежния елемент (например относно липсата на повърхностни дефекти и грапавостта на повърхността). Те включват изпитване на геометричните размери в покрито и непокрито състояние (например диаметри на фланците и сърцевината на винтовете) и определяне на дебелината на покритието, което обикновено се нанася за защита от корозия. Лабораторията на Böllhoff е една от малкото лаборатории, акредитирани за изпитване на повърхностни дефекти (пукнатини, преобръщане).

В акредитираната лаборатория на Böllhoff се извършва изпитване на размерите на метален крепежен елемент.

4 Изпитване на ниско- и високолегирани стомани с помощта на оптична искрова емисионна спектрометрия

Химичният състав на метален материал може да бъде определен с относителна точност с помощта на оптична искрова емисионна спектрометрия. Резултатът от изпитването надхвърля чистото PMI (положителна идентификация на материала) изпитване. Точното познаване на съдържанието на сплавта и микроелементите е важно, тъй като дори най-малките колебания могат да окажат значително влияние върху свойствата на компонента. Лабораторията на Böllhoff е специализирана в изпитването на малки размери.

Служител от лабораторията на Böllhoff проверява химичния състав на материал в оптичен емисионен спектрометър.

5 Корозионно изпитване

Изпитването със солен спрей е призната техническа процедура за изпитване на корозионната устойчивост на покритията на крепежни елементи – с цел контрол на качеството на процеса на покриване и на покритите компоненти. Лабораторията на Böllhoff може да предложи този тест и в комбинация с теста за климатични промени. За да характеризира склонността към биметална корозия (контактна корозия) на съединенията, лабораторията на Böllhoff използва краткосрочна процедура за тестване с измерване на потенциала.

Няколко винта се тестват за устойчивост на корозия чрез изпитване със солен спрей в акредитираната лаборатория на Група Böllhoff.

Технически семинари на Böllhoff

Възползвайте се от нашия експертен опит

Като част от Академията на Böllhoff, физико-техническата лаборатория предлага обучение за служители на Böllhoff и специализирани семинари за външни потребители. Нашите технически семинари включват интересни презентации на опитни лектори, които обхващат нови разработки и подходи, както и много практически примери. Тази програма за обучение осигурява отличен трансфер на знания в професионална среда и дава възможност на участниците да задават целенасочени въпроси.

Снимка от професионален семинар в Böllhoff

Научете повече

Искате ли да научите повече за нашата акредитирана изпитвателна лаборатория или се интересувате от нашите семинари?

Свържете се с нас

Галерия

  • Структурно изпитване с оптичен микроскоп

  • Универсален тест за твърдост

  • Тест със солен спрей

  • Тест за хром (VI) в покрития

  • Оптичен емисионен спектрален анализ

  • Машина за вибрационни изпитвания за изпитвания на умора

Изтегляния

Брошура за лабораторията

Тази брошура съдържа подробна информация за компетенциите и услугите на нашата акредитирана изпитвателна лаборатория.

Стандарти

Стандарти, съгласно които физико-техническата лаборатория на Böllhoff Group е акредитирана и които са одобрени за гъвкавост.