Търсене
Country and language
Choose country:
Choose language:

Успешни истории

Europipe

Нашите най-големи HELICOIL® убедиха Europipe от техническа и икономическа гледна точка

Тръбопровод при залез слънце

Удължен експлоатационен живот

Избежим фактор за разходи: бързо износващи се резби. С нашите най-големи резбови вложки HELICOIL® успяхме да удължим експлоатационния живот на инструментите.

Първоначална ситуация

Висока степен на износване

При производството на големи тръби компанията използва двуглав разширител в последния етап на формоването.
Заварените тръби се разширяват постепенно на студено с помощта на разширителя, за да се постигне точност на размерите и необходимите геометрични данни. Степента на разширяване варира в зависимост от диаметъра на тръбата, дебелината на стените и използвания материал. Тя варира между 0.8 % и 1.5 %. Постоянното напрежение до 1500 тона опън предизвикваше износване на резбите на обтягащите пръти на разширителя. Поради възникващите разходи беше необходимо дълготрайно решение.

EUROPIPE – разширителни опъвни пръчки
Разширителна опъвна пръчка

Решение

HELICOIL® резбови вложки

Тежките натоварвания изискват здрави решения. Работихме съвместно с EUROPIPE, за да разработим решение, съобразено с конкретните изисквания. То включва завинтване на HELICOIL®  резбова вложка в гайката на обтягащия прът, за да се подобри разпределението на силата на предварително напрежение по време на механичния процес на разширяване. Увеличаването на устойчивостта на умората на якост на резбата значително удължава експлоатационния живот на механичния разширител.

  • Устойчивост на умора без HELICOIL® 600 до 950 t
  • Устойчивост на умора с HELICOIL® 750 до 1200 t

За EUROPIPE произведохме най-големите HELICOIL® резбови вложки, които сме произвеждали досега, с размери:
204 x 16 x 282 mm, 260 x 20 x 330 mm и 320 x 25 x 420 mm.

HELICOIL® Plus свободно проходимиРезбова вложка за метали

Резултат

Удължен експлоатационен живот на инструмента

Работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти, за да разработваме решения, съобразени с конкретните изисквания. Това е само един пример за тясното сътрудничество.
С вложките HELICOIL®  създадохме износоустойчиви резби с висока прецизност. Повишаването на якостта на резбите позволи удължаване на експлоатационния живот на разширителните обтягащи пръти.

Предимства за клиента

  • Равномерно разпределение на натоварването и напрежението
  • Укрепване на резбите
  • Подобряване на качеството
HELICOIL® преди монтаж – EUROPIPE
HELICOIL®преди монтаж

ще се радваме да Ви помогнем.

Имате ли въпроси или текущ проект?

Просто ни уведомете и ние ще се свържем с Вас.

Свържете се с нас