Търсене
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff България
  2. Решения за индустрията
  3. SNAPLOC® и Solvis “по-добра отоплителна система”

Успешни истории

Solvis

Две умни решения за отоплението на бъдещето

Отоплителната система SolvisBen

Solvis създава топлина. Живот. Бъдеще.

Немската компания Solvis, един от водещите доставчици на отоплителни системи в Европа, използва за монтажа на техническите корпуси на своите отоплителни системи нашите SNAPLOC® съединения.

Първоначална ситуация

SolvisBen – “по-добрата отоплителна система”

Компактното самостоятелно устройство SolvisBen е разработено като иновативна отоплителна система. В сравнение с конвенционалните газови или мазутни кондензни котли, тя се отличава с интегрирана горивна камера. Отоплителните системи Solvis са модулни, разширяеми и изключително издръжливи. Те не само доставят топлина, но и осигуряват хигиенична прясна вода точно там, където е необходима.

Отоплителната система SolvisBen има технически корпус. Те са едновременно изолация, монтажна опора и корпус и символизират енергийната ефективност на системата. Вратата на този корпус трябва да се отваря и затваря лесно за поддръжка или фина настройка и да няма видими съединителни елементи. Преди това Solvis използваше конвенционални заключващи съединения, които се оказаха твърде тромави при продължителна употреба. В търсене на подходяща алтернатива, компанията се запозна с втулките SNAPLOC® на Böllhoff.

Отоплителна система SolvisBen
Отоплителна система SolvisBen©Solvis GmbH

Решение

SNAPLOC® съединения за монтаж на панели

Сферичен щифт, съединяващ елемент – простият принцип на SNAPLOC® съединенията осигурява оптимално прилепване и елиминира вибрациите. За тази цел в съединяващия елемент е оформена гнездова кухина, в която топчестият щифт може да се закрепва.

SNAPLOC® съединение за включване, състоящо се от болт и съединител
SNAPLOC® съединение състоящо се от топчест болт и съединяващ елемент
SNAPLOC® за декуплиране на вибрации и шумПринцип на конструкцията

Резултат

Бърз и лесен монтаж и демонтаж

При отоплителните системи Solvis съединението SNAPLOC® се монтира в отвор в долната част на затварящия клапан чрез просто натискане. С помощта на болтовата резба топката се завива в противоположния корпус, който има вътрешна резба. Сега капакът за поддръжка може да се отваря чрез просто издърпване или да се затваря чрез натискане. Това гарантира, че техническият корпус може да се отваря и затваря ефективно за поддръжка. За всяка отоплителна система са инсталирани 4 SNAPLOC® съединения с диаметър на топката 7 mm. През следващите пет години ще бъдат доставени 50 000 – 60 000 SNAPLOC® части на Solvis. Допълнителни проекти трябва да бъдат реализирани в близко бъдеще.

Предимства за клиента 

  • Бърз и лесен монтаж и демонтаж
  • Лесна интеграция в компонента на клиента
  • Системата за закрепване не се вижда отвън

Характеристики на продукта

  • Изолация от вибрации и шум
  • Компенсиране на отклонения/допуски
SNAPLOC® монтиран на вратата в отоплителната система SolvisBen

ще се радваме да Ви помогнем.

Имате ли въпроси или текущ проект?

Просто ни уведомете и ние ще се свържем с Вас.

Свържете се с нас