Успешни истории
По целия свят марката JULABO е синоним на контрол на температурата на течности – над 600 000 системи за контрол на температурата са инсталирани във всички отрасли. JULABO е немска компания със седалище в Сеелбах, Баден-Вюртемберг, Германия. Нейните решения се използват навсякъде, където е необходим прецизен контрол на температурата с висока възпроизводимост.
Първоначална ситуация
Предишното решение на компанията беше ръчен процес на снабдяване, базиран на принципа канбан. C-части се приемаха в приемната, самоотписваха се и се доставяха до мястото на употреба чрез вътрешен транспорт. Ако при тази процедура се установише необходимост, поръчката за попълване се подаваше ръчно в отдела за закупуване – една тромава верига от процеси.
Решение
Сега JULABO използва системата за снабдяване и доставка ECOSIT® на Böllhoff за снабдяване на производствените си области с C-части. ECOSIT® означава "ECOnomic Supply In Time" (Икономично доставяне навреме).
С този пакет услуги ние поемаме цялата верига на доставки за нашите клиенти, включително планиране на материалите, снабдяване, тестване на качеството, съхранение на стоките и разпределянето им до
производствената линия. Ние използваме RFID технологията от години. Ако даден продукт е на привършване, работникът просто поставя етикета в RFID кутията, за да стартира процеса на подмяна. Ние гарантираме, че всички артикули са налични по всяко време, за пълното удовлетворение на нашите клиенти.
JJULABO използва най-новото попълнение в продуктовата гама ECOSIT®: ECOLABEL.
Тази електронна етикетка за рафт позволява гъвкаво обозначаване на артикулите в системата ECOSIT® system. Всички етикети на рафтовете могат да се адаптират директно на сензорния дисплей на контролния център – така наречената RFID кутия. ECOLABEL ускорява процесите на подбор на място с функцията си Pick-by-Light. Ако даден артикул трябва да бъде взет, оптичен сигнал на етикета на рафта насочва работника директно към съответния контейнер – за по-бързо намиране на всички артикули и по-малко грешки при вземането
»«Очакванията са изпълнени на 100%. Намирането на артикулите е по-бързо и по-лесно, защото след сканиране на празния контейнер служителят се насочва от светлинен сигнал към съответното място на рафта.»
Ще се радваме да помогнем
Уведомете ни - ще се свържем с Вас
Свържете се с нас