Успешни истории
Kupplungswerk Dresden
Защита против бърникане – със сигурност
Защитата против бърникане PARRYPLUG® за винтове
За KWD тя предоставя бързо и сигурно решение за предотвратяване на неразрешено разхлабване на болтови съединения.
Първоначална ситуация
Непреднамерена манипулация от сервизни техници
Зъбната съединителна муфа предава високи въртящи моменти, каквито са необходими в железопътния сектор. При железопътния транспорт обаче винаги трябва да се отчитат силни вибрации. Това означава, че използваните тук крепежни елементи, като например тези, които са закрепени към капака на фланца (тук M6 x 12), също трябва да бъдат закрепени с микрокапсулирано лепило, за да не се разхлабят сами по време на работа.
В железопътните предприятия може да се случи заместващи продукти като такива съединения да се съхраняват в продължение на години, преди да бъдат монтирани. В миналото това е довело до проблеми, тъй като винтовете са се разхлабили и дори са се изгубили по време на експлоатация. Това е довело до рекламации на съединителните муфи за KWD. След ескалационни срещи стана ясно, че сервизните техници на крайния клиент са отворили капаците на някои от съединенията, така че винтовото затваряне е станало неефективно и винтовете могат да се разхлабят по време на работа.
Решение
PARRYPLUG®
PARRYPLUG® предотвратява намесата на инструменти във вътрешния механизъм на винта благодарение на специално проектирани аксиални ребра, които осигуряват определено и сигурно прилепване. Висококачествената пластмаса с широк диапазон на приложение от -50°C до +200°C, в комбинация с висока прецизност на производството, гарантира, че дори най-малките допуски на шестограмните задвижвания могат да бъдат взети под внимание. PARRYPLUG® се използва в болтовете на фланците, за да се предотврати такава манипулация. Ако запушалката бъде отстранена без разрешение, гаранцията се анулира, както при уплътненията, но инсталирането е много по-лесно. Неоторизираното отстраняване води до повреда на запушалката, така че тя не може да бъде поставена обратно. PARRYPLUG® убеди KWD – и сега се използва във всички приложения, където трябва да се предотврати или поне да се направи видимо неразрешеното отваряне на винтове.
Резултати
Предимства за клиента
Неразрешеното разхлабване на болтове на машини и системи представлява висок потенциален риск. Затова често е необходимо ефективно да се предотврати непреднамерена манипулация. Докато конвенционалните решения унищожават безвъзвратно винтовото задвижване, PARRYPLUG® предлага напълно ново и иновативно решение.
- Надеждна и удобна инсталация
- Оптимално плътно прилепване осигурява максимална защита срещу нерегламентирана намеса
- Чисто и визуално привлекателно решение
- Може да се демонтира с подходящ инструмент
- Широк температурен диапазон (-50 °C до +200 °C)
ЩЕ СЕ РАДВАМЕ ДА ПОМОГНЕМ
Имате ли въпроси или текущ проект?
Уведомете ни - ще се свържем с Вас.
Свържете се с нас