Търсене
Country and language
Choose country:
Choose language:

Успешни истории

WfbM

Монтаж на RIVKLE® слепи нит-гайки на тънкостенни компоненти за вятърни електроцентрали.

Вятърни турбини

WfbM и Böllhoff гарантират здрави връзки при всякакви атмосферни условия

Монтаж на RIVKLE® слепи нит-гайки на тънкостенни компоненти за вятърни електроцентрали. От над 55 години WfbM (защитени работилници за хора с увреждания) в Аурих-Витмунд, Германия, изпълнява множество поръчки за средни предприятия, производители на вятърни електроцентрали и кранови системи.

Първоначална ситуация

Кръглите сляпи нит-гайки не осигуряваха плътност на съединенията

Металните листове, лазерно изрязани и обработени в WfbM, се използват в превключващите устройства на известен производител на вятърни електроцентрали. Преди това компанията използваше кръгли нит-гайки за създаване на носеща резба. Те обаче се разхлабвали след монтажа и не осигурявали плътно съединение.

Решение

Слепи нит-гайки RIVKLE® и инструмент за закрепване

Слепите нит-гайки RIVKLE® могат да се монтират без противоналягане, което позволява да се поставят например върху кухи профили, корпуси, профили или компоненти, до които има достъп само от едната страна. За разлика от заварените гайки, детайлът не се поврежда от топлината. След вмъкването не се изисква допълнителна обработка на повърхността, дори ако компонентите вече са били покрити или боядисани.

Могат да се използват с метални материали, пластмаси и дори керамични компоненти.

Предлагат се различни форми на главата, краищата на вала и форми, така че скритите нит-гайки могат да се използват в широк спектър от приложения.

С помощта на съответните пневматично-хидравлични инструменти за закрепване RIVKLE® P1007 и RIVKLE® P2007, скритите нит-гайки RIVKLE® се обработват под контролирано налягане. Ергономичните инструменти за закрепване осигуряват лесна работа.

RIVKLE® EP X009 също така следи процеса на закрепване, за да контролира процеса и да гарантира правилната инсталация.

Изображение на отворена сляпа нит-гайка RIVKLE® от стомана, с шестостенна ос и плоска глава
Изображение на отворена сляпа нит-гайка RIVKLE® от стомана, с шестостенна ос и плоска глава
RIVKLE® нит-гайкиПроцесът на занитване

Резултат

Бързо и сигурно

Модерните монтажни съоръжения и иновативната технология гарантират, че сложните компоненти могат да бъдат закрепени според индивидуалните стандарти за качество. С помощта на нашите пневматично-хидравлични инструменти за закрепване RIVKLE® в WfbM се инсталират 10 000 слепи нит-гайки RIVKLE® на месец.

Инсталираните нит-гайки RIVKLE® са изработени от поцинкована стомана и имат малка фрезенкова глава, както и шестостенно тяло.

Предимства за клиента

  • Носеща резба на тънкостенни компоненти
  • Монтаж с достъп само от едната страна
  • Гъвкаво използване във всеки етап на производството
  • Без термично напрежение върху детайла
  • Бърз процес на закрепване
  • Инструменти и продукти от един производител
Монтиране на слепи нитове RIVKLE® с RIVKLE® P2007
Служител на WfbM монтира слепи нитове RIVKLE

Повече информация

ще се радваме да Ви помогнем.

Имате ли въпроси или текущ проект?

Просто ни уведомете и ние ще се свържем с Вас.

Свържете се с нас