Истории на успеха
RAYLASE
Най-добра производителност чрез оптимално охлаждане с SEALING PLUG.
Най-висока прецизност с SEALING PLUG
Raylase GmbH е водещ доставчик на високопрецизни оптомеханични решения за лазерна обработка на материали. Компанията разчита на нашите PULLPLUG™ за трайно запечатване на отвори в охладителни системи с вода.
Първоначална ситуация
Нашият интерфейс – водоустойчиво решение
Компанията акцентира върху лазерни отклонители. С помощта на галванометрични скенери и оси, самостоятелно разработена прецизна оптика позволява високодинамично, бързо отклоняване и модулиране на лазерния лъч. Фокусираният лазерен лъч от устройствата за отклоняване попада върху компонента в конфигурируеми работни полета с различни размери. Компонентът се изрязва, заварява, структурира или почиства.
Със серията AXIALSCAN FIBER RAYLASE предлага продуктова линия, която може лесно да се интегрира във всяка лазерна система благодарение на различните интерфейси. Той е високо конфигурируем и има степен на защита IP64 за интензивна употреба в индустриални среди. RAYLASE произвежда този продукт в чиста стая от клас 7000. Охлаждането на тази система изисква различни спомагателни отвори, които трябва да бъдат трайно запечатани. В миналото са използвани винтове с уплътнително лепило. Този процес е бил времеемък и само частично безопасен.
Решение
PULLPLUG™ - Серия LRST ефективно запушване на спомагателни отвори
PULLPLUG™ е част от продуктовата група SEALING PLUG. Използва се за трайно затваряне и уплътняване на пробивни отвори в пневматични и хидравлични компоненти и системи.
Резултат
Бърз монтаж без допълнителни уплътнители благодарение на предварително зададена сила на опън
За затваряне на спомагателните отвори в алуминиевия корпус в тази приложение се използват PULLPLUG™ LRST от алуминий с номинален диаметър 8 mm. Те се монтират с ръчен акумулаторен инструмент B2007 с предварително зададена сила на опън. Процесът се контролира от силата на опън, а не от хода. Монтажът се извършва без допълнително уплътняване с уплътнителен материал. Този процес намалява времето за монтаж на охладителната система до една малка част от предишното. Безопасната за процеса и простата работа с инструмента и затварящия компонент осигуряват постоянно добро качество.
В това приложение PULLPLUG™ LRST са тествани с 6 бара сгъстен въздух и са трайно уплътнени срещу охлаждаща вода.
Предимства за клиента
- Проста подготовка на отвора
- Висока надеждност
- Бърз монтаж
- Без допълнителен уплътнител
- Монтаж с ръчен акумулаторен или пневматичен инструмент Böllhoff
Информация и др.
Сваляния
Интересувате се от УПЛЪТНЯВАЩА КАПАЧКА? Можете да изтеглите допълнителна информация тук.