Успешни истории
Dinghan SMART Railway Technology GmbH
Сигурни връзки на крепежни елементи при максимално динамично натоварване
Доказана защита срещу разхлабване – заключващите шайби Nord-Lock®
При компоненти, използвани в железопътния транспорт, е изключително важно да се създадат надеждни и устойчиви връзки. Трябва да се вземат подходящи мерки в случай на винтови връзки, които представляват риск за живота и здравето, ако се повредят. Това е посочено и в стандарта DIN 25201, въведен от железопътния транспорт.
Първоначална ситуация
Допълнителен преобразувател на мощност за железопътни превозни средства: SMARTconverter 3
SMARTconverter 3 е стандартизиран бордови преобразувател за железопътни превозни средства. Това трето поколение SMARTconverter е последователно усъвършенствано и поставя нови стандарти. Спомагателният преобразувател на мощност е проектиран като платформено устройство за железопътни превозни средства като метро, предградски влакове, трамваи и регионални влакове. По този начин SMARTconverter 3 предлага основни характеристики на системата като минимално тегло и висока ефективност. Разработено за употреба по целия свят, третото поколение продукти отговаря на всички приложими европейски стандарти и отчита специфичните изисквания на важни региони с растеж.
Благодарение на модулния си дизайн, SMARTconverter може да се доставя в подподови контейнери, системи за монтаж на покрива и системи с "отворена рамка", като винаги се отчитат изискванията на клиента по отношение на теглото и пространството. Устройство, което отговаря на най-високите изисквания – и разчита на Nord-Lock®.
Решение
Заключващи шайби Nord-Lock®
При компонентите, използвани в железопътния транспорт, е изключително важно да се създадат надеждни и устойчиви връзки. Трябва да се вземат подходящи мерки в случай на винтови връзки, които представляват риск за живота и здравето, ако се повредят. Това е посочено и в стандарта DIN 25201, въведен от железопътния транспорт. Клиновите шайби Nord-Lock® имат дългогодишна традиция в железопътния транспорт, когато става въпрос за поддържане на силата на предварително натоварване, въпреки вибрациите и динамичните напречни сили. Dinghan SMART разчита на Nord-Lock®, за да гарантира, че връзките върху и в SMARTconverters могат да издържат на натоварванията и по този начин да осигурят съответно сигурни закрепени връзки.
Резултати
Клин-заключваща технология
Клин-заключващата технология Nord-Lock® отговаря на DIN 25201 и осигурява закрепени връзки чрез затягаща сила, а не чрез триене. Клинните шайби имат клиновидни повърхности от вътрешната страна и радиални ребра от външната страна. Ъгълът на клиновидните повърхности между шайбите Nord-Lock® е по-голям от ъгъла на наклона на резбата. Освен това радиалните ребра осигуряват добро прилепване към съединявания материал. Свързаните шайби се доставят в комплекти по две и се използват така, че клиновидните повърхности да лежат една върху друга. Гамата Nord-Lock® включва оригинални шайби, SC шайби за стоманени конструкции, гайки за колела и решения, специфични за клиента.
Предимства за клиента
-
Максимална безопасност срещу нежелано разхлабване
-
Утвърдена система за заключване на винтови съединения
-
Може да се използва с винтове/гайки от всички класове (до 12.9)
-
Лесен за монтаж и повторна употреба без загуба на производителност
-
Сертифициран/одобрен за железопътен транспорт заключващ елемент
-
Широка гама от размери