eShopRicerca
Country and language
Choose country:
Choose language:

Storie di successo

Probatec

In viaggio con i sistemi di fissaggio SNAPLOC® su un treno di lusso canadese.

Il treno Rocky Mountaineer in viaggio attraverso il paesaggio canadese. (©Rocky Mountaineer)

SNAPLOC® conquista le Montagne Rocciose

I nostri fissaggi rapidi SNAPLOC® sono utilizzati sui sedili progettati dalla Probatec AG per il treno di lusso canadese “Rocky Mountaineer”. Fin dal 1997 l’azienda con sede ad Amberg (Germania) produce e assembla soluzioni personalizzate, come ad esempio sistemi di sedili e tavoli, per veicoli militari e treni.

Situazione iniziale

Rocky Mountaineer – comfort di prima classe per i viaggiatori

Il treno canadese Rocky Mountaineer fa uno dei viaggi più popolari al mondo.
A bordo di vetture speciali a uno o due piani con tetti panoramici, i passeggeri possono godere di un’esperienza indimenticabile che unisce nostalgia, natura e lusso. Per ragioni di sicurezza, il Rocky Mountaineer ha una carrozza supplementare con i pezzi di ricambio. Questo significa che, in caso di danni o macchie sui sedili, è possibile sostituirli rapidamente senza dover interrompere il viaggio per troppo tempo. Un altro aspetto importante è il design lussuoso dei sedili, che richiede l’uso di elementi di fissaggio non visibili per mantenere una superficie liscia.

Rocky Mountaineer – comfort di prima classe per i viaggiatori. (©Rocky Mountaineer)
Il treno Rocky Mountaineercomfort di prima classe per i viaggiatori (©Rocky Mountaineer)

Soluzione

SNAPLOC® – i perni a scatto per la riduzione delle vibrazioni e del rumore

In collaborazione con Probatec AG, Böllhoff ha partecipato fin da subito allo sviluppo e alla produzione delle sedute.
Gli esperti non ci hanno messo molto a individuare il campo di applicazione ottimale per SNAPLOC®.
SNAPLOC® è un sistema di fissaggio rapido costituito da due parti: un perno sferico e una cuffia.
Il perno crea un foro filettato nella parte inferiore in plastica del sedile. La cuffia viene montata sull’altra parte semplicemente spingendola nel telaio di montaggio del sedile. All’interno della cuffia è presente una calotta sferica in cui il perno si inserisce a scatto con una semplice pressione.

Perno sferico e cuffia SNAPLOC® – proprietà di riduzione delle vibrazioni e del rumore
Perno sferico e cuffia SNAPLOC®Perni a scatto per fissaggio rapido e riduzione di rumori e vibrazioni
Perni SNAPLOC® per riduzione delle vibrazioni e del rumorePrincipio di progettazione

Risultato

Facile sostituzione del sedile

Premere per montare, tirare per togliere: la facilità di montaggio e smontaggio di SNAPLOC® facilita la sostituzione dei sedili. Ma non è tutto. SNAPLOC® riduce anche il rumore e le vibrazioni che possono verificarsi durante la marcia del treno.
Per ogni sedile sono utilizzati cinque sistemi SNAPLOC® con un diametro di 10 mm.

Vantaggi per il cliente

  • Montaggio e smontaggio semplici e veloci
  • Sistema di fissaggio semplice ed economico
  • Facile integrazione nel componente finale
  • Riduzione delle vibrazioni e del rumore
  • Compensazione delle tolleranze

Per saperne di più

Saremo lieti di aiutarti.

Hai domande o un progetto da realizzare?

Se hai bisogno di maggiori informazioni clicca qui!

Contattaci