Dal 1909, l'azienda Morgan Motor ha prodotto auto sportive che godono di prestigio ed hanno fornito un mix affascinante tra artigianato tradizionale ed adeguata tecnologia moderna.
Dal 1909, l'azienda Morgan Motor ha prodotto auto sportive che godono di prestigio ed hanno fornito un mix affascinante tra artigianato tradizionale ed adeguata tecnologia moderna.
sito Web
www.morgan-motor.com
Ogni Morgan è fatta a mano ed è composta dai tre elementi fondamentali: frassino, alluminio e pelle. Con la Plus Six, l'azienda è riuscita a produrre una piattaforma di alluminio che ha un aumento del 100% della rigidità di torsione rispetto alle piattaforme precedenti. Questo rende la Plus Six il modello più dinamico della serie Morgan.
Con la produzione di questa piattaforma in alluminio, Morgan ha dovuto affrontare nuove sfide.
Per prima cosa, le singole parti in alluminio sono state fissate per mezzo di un adesivo speciale. In seguito, sono state unite. Questa procedura richiedeva un metodo di giunzione senza preforatura che permettesse di creare giunti ad elevata resistenza durante l'indurimento dell'adesivo. I nostri rivetti autoperforanti RIVSET® offrono la soluzione perfetta.
SETTORE
Casa automobilistica
SEDE
Malvern, United Kingdom
FONDAZIONE
1909
La rivettatura autoperfotrante RIVSET® è un metodo di di giunzione per creare unioni meccaniche ad elevata resistenza per materiali simili e non. Le unioni possono essere costituite da più di due strati, come in questo caso con un adesivo nello strato intermedio.
In un solo passo, e senza bisogno di preforatura, il rivetto autoperforante penetra attraverso gli strati del materiale superiore e viene espanso da una matrice sotto il materiale inferiore. Questo forma il caratteristico punto di assemblaggio che è completamente a tenuta di gas e liquidi. Poiché i veicoli sono fabbricati a mano, RIVSET® Portable è il modello più adatto per un processo di fissaggio efficiente.
Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.
Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.
Titolo | Lingua | Versione | File | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Success story Böllhoff and Morgan: “A fascinating mixture between craftsmanship and technology”
|
inglese | 11/2020 | 1331 kb / PDF | ||||
RIVSET® Rivettatura autoperforante per giunture perfette
|
inglese | 05/2017 | 6374 kb / PDF |
Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.