Storie di successo

Assemblaggio adesivo per i forni SMEG

ONSERT® Smart: il fissaggio adesivo che consente lo smontaggio di parti interne del forno a vapore SMEG in caso di manutenzione o pulizia.

 

SMEG: l'eccellenza di un design MADE IN ITALY

Elettrodomestici di alta gamma dal design esclusivo che offrono sempre prestazioni elevate.

La finalità era l'ulteriore miglioramento della qualità percepita dal cliente, puntando ad una maggiore silenziosità di funzionamento e un' ottima performance meccanica, mantenendo l'estetica del prodotto ai massimi livelli di mercato

Situazione iniziale

 

SMEG aveva l'esigenza specifica di fissare un componente interno

L'obiettivo era quello di consentire lo smontaggio delle parti interne in caso di manutenzione o pulizia.

Tale richiesta nasceva dalla necessità di garantire l'estetica del prodotto a livelli top di mercato.

Profilo del cliente

Settore
Produzione di elettrodomestici

Sede
Guastalla (Reggio Emilia)

Anno fondazione
1948

Soluzione

 

Böllhoff ha presentato una soluzione di assemblaggio più pratica ed efficiente basata sulla combinazione della tecnologia ONSERT® e del perno SNAPLOC®.

La tecnologia ONSERT® permette l'incollaggio di vari elementi di fissaggio su un'ampia gamma di materiali. In qualità di specialista in sistemi di assemblaggio meccanico, Böllhoff ha sviluppato in collaborazione con DELO un nuovo sistema di fissaggio che abbina il meglio di entrambi i mondi.

La soluzione: il nostro ONSERT® Smart type.

Gli elementi di fissaggio con una base in plastica trasparente vengono incollati al componente del cliente con un adesivo fotoindurente. I tempi ciclo brevi, il processo rispettoso dei materiali e la flessibilità degli elementi di fissaggio e della lavorazione sono gli aspetti più importanti.
L'installazione manuale del dispositivo di fissaggio ONSERT® avviene tramite la lampada fotopolimerizzatrice a LED ONSERT® Portable Mini, alimentata a batteria. È sufficiente posizionare il dispositivo, premere e avviare il processo di giunzione azionando il pulsante. La sorgente luminosa viene mantenuta per un determinato tempo di esposizione, durante il quale l'adesivo si indurisce.

Risultato

 

Le parti interne del forno sono facilmente smontabili e l'estetica del prodotto è garantita.

Grazie all'utilizzo combinato di un perno sferico e un giunto di alloggiamento, l'elemento di giunzione non richiede un processo di foratura della superficie del vetro.

Vantaggi per il cliente

  • Nessun foro sul vetro
  • Molto facile da smontare grazie alla combinazione del perno sferico e la cuffia
  • L'elemento di fissaggio non è visibile sul lato a vista
  • Piena capacità di carico meccanico subito dopo il processo di polimerizzazione (< 4 sec)
  • Il grado di automazione varia da manuale a completamente automatizzato

Download

Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.

Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.

Titolo Lingua Versione File Download
Success story
SMEG and Böllhoff: together for a successful joining
inglese 04/2022 490 kB / PDF
inglese 04/2022 490 kb / PDF
ONSERT®
Procedimento di unione di elementi rapido e sicuro mediante sostanze adesive fotoindurenti
inglese 0250/16.02 481 kB / PDF
inglese 0250/16.02 481 kb / PDF
SNAPLOC®
Vibration and noise decoupling plug-in connections
inglese 12/2020 989 kB / PDF
inglese 12/2020 989 kb / PDF

Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.

Per saperne di più

Desiderate saperne di più sul mondo dell'assemblaggio?

Informazioni sulle applicazioni che hanno avuto successo e sui temi correlati.