Storie di successo

Zöllner Motoren

Riparazioni con i filetti riportati HELICOIL® Plus: risparmio di costi e tempo per il cliente.

 

Riparare anziché sostituire

Quando una filettatura è usurata esistono due possibilità: sostituire tutto il componente o ripristinare la filettatura con il filetto riportato HELICOIL® Plus.

Zöllner Motoren si è fatta conoscere nel Baden-Württemberg per la rettifica dei cilindri e la riparazione dei motori. La buona reputazione dell'azienda è legata ad una proposta del servizio riparazioni con costi contenuti. Contribuiamo a questo successo con i filetti riportati HELICOIL® Plus.

Situazione iniziale

 

Filettatura danneggiata dall'usura

In passato era necessario sostituire tutti i componenti anche quando era usurata una sola filettatura. Ciò comportava un aggravo di costi per il cliente. Per questo motivo Reiner Bohlender, proprietario dell'azienda Zöllner Motoren, ha ricercato una soluzione alternativa che gli consentisse di riparare i motori in modo professionale e in linea con i moderni requisiti tecnici del mercato.

Ritratto del cliente

SETTORE
Riparazione dei motori

Sede principale
Gerstetten, Germania

Soluzione

 

Soluzioni di riparazione HELICOIL®

Attualmente è possibile riparare numerose filettature difettose con i filetti riportati HELICOIL® Plus. Innanzitutto viene eseguito il foro che verrà adeguatamente maschiato con lo speciale maschio HELICOIL®. Il filetto riportato HELICOIL® viene quindi avvitato mediante il mandrino di montaggio e così la filettatura è già pronta per l'uso. Con il kit HELICOIL® Plus si hanno subito a portata di mano tutti gli utensili e i pezzi necessari.

Risultato

 

Costi ridotti, alta resistenza

La filettatura non solo viene riparata, ma è anche più resistente di prima. Per questo motivo, i filetti riportati HELICOIL® Plus non vengono utilizzati solamente per gli interventi di riparazione. Zöllner Motoren ripristina tutti i tipi di filettatura danneggiati e usurati con HELICOIL®, come misura preventiva.
I punti critici nel settore automobilistico sono le filettature di scarico olio, le filettature delle sonde Lambda e delle candele di accensione e le riparazioni dei cuscinetti delle ruote. Per questi casi esistono speciali kit HELICOIL® Plus ideati su misura per le relative esigenze.

Vantaggi per il cliente

  • Riparazione rapida ed economica
  • Maggiore resistenza della filettatura

Download

Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.

Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.

Titolo Lingua Versione File Download
Soluzioni di riparazione per il settore automobilistico
inglese 0195/15.02 931 kB / PDF
inglese 0195/15.02 931 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Soluzioni di riparazione per filettature difettose
inglese 02/18 994 kB / PDF
inglese 02/18 994 kb / PDF
Modulo porta
Innovative soluzioni di assemblaggio per il modulo porta
inglese 0941/15.02 1302 kB / PDF
inglese 0941/15.02 1302 kb / PDF
Modulo front-end e rear-end
Innovative soluzioni di unione per il modulo front-end e rear-end
inglese 0942/17.02 3869 kB / PDF
inglese 0942/17.02 3869 kb / PDF
Costruzioni leggere
Efficienti soluzioni di assemblaggio per le costruzioni leggere
inglese 0949/16.02 1085 kB / PDF
inglese 0949/16.02 1085 kb / PDF

Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.

Per saperne di più

Desiderate saperne di più sul mondo dell'assemblaggio?

Informazioni sulle applicazioni che hanno avuto successo e sui temi correlati.