Storie di successo

Pkw Service Hartinger

Riparare in modo rapido ed economico le filettature grazie al kit RIVKLE® Plus per assemblaggi resistenti.

 

Per filettature resistenti

Nell'ambito dei veicoli la resistenza della filettatura è un requisito fondamentale. Grazie ai prodotti RIVKLE® Plus è possibile riparare componenti dallo spessore sottile e dotarli, in modo economico, di filettature resistenti.

I nostri kit blu HELICOIL® Plus sono parte integrante dello stock dell'autofficina Pkw Service Hartinger di Gerlenhofen, Germania. Anche Bernd Hartinger, capo officina di Pkw Service Hartinger, ha scoperto la soluzione RIVKLE® Plus. Sin dal primo utilizzo, ripone massima fiducia nei resistenti inserti filettati della nostra gamma di prodotti per la riparazione.

Situazione iniziale

 

Interventi di riparazione

Due esempi pratici di Pkw Service Hartinger:

  • l'applicazione di una filettatura nella lamiera della carrozzeria per il fissaggio della targa. In genere, le comuni viti per lamiere sono poco resistenti.
  • filettature difettose nei telai delle moto, ad esempio, nei punti di fissaggio del portapacchi. In genere le case produttrici utilizzano inserti filettati di alluminio che, in presenza di forti carichi, non sono sufficientemente resistenti.

Ritratto del cliente

SETTORE
Officina meccanica

Sede principale
Gerlenhofen, Germania

Fondazione
2007

Soluzione

 

Kit di riparazione RIVKLE®

Gli inserti filettati RIVKLE® creano filettature interne in componenti dallo spessore sottile.
L'utilizzo di inserti filettati in corpi cavi, profilati, alloggiamenti o in componenti accessibili solo da un lato è spesso l'unica soluzione. Lo stesso vale anche per il fissaggio delle targhe e dei portapacchi.
I kit RIVKLE® Plus contengono un utensile di posa manuale e i relativi inserti filettati RIVKLE® Plus nelle misure desiderate.

Risultato

 

Una filettatura più resistente

Il montaggio di un inserto filettato RIVKLE® Plus di acciaio aumenta la resistenza della filettatura. La resistenza dei punti di assemblaggio è persino maggiore di quella originale.

Vantaggi per il cliente

  • Riparazione rapida ed economica
  • Filettatura resistente in componenti dallo spessore sottile
  • Montaggio con accesso da un solo lato (montaggio "alla cieca"),
    anche su profilati cavi
  • Gli inserti possono essere installati in cicli multipli
  • Nessuna rifinitura, anche in pezzi prefiniti
  • Testa svasata sottile per una minore sporgenza (non occorre svasare il pezzo)

Download

Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.

Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.

Titolo Lingua Versione File Download
Soluzioni di riparazione per il settore automobilistico
inglese 0195/15.02 931 kB / PDF
inglese 0195/15.02 931 kb / PDF
Modulo porta
Innovative soluzioni di assemblaggio per il modulo porta
inglese 0941/15.02 1302 kB / PDF
inglese 0941/15.02 1302 kb / PDF
Modulo front-end e rear-end
Innovative soluzioni di unione per il modulo front-end e rear-end
inglese 0942/17.02 3869 kB / PDF
inglese 0942/17.02 3869 kb / PDF
Costruzioni leggere
Efficienti soluzioni di assemblaggio per le costruzioni leggere
inglese 0949/16.02 1085 kB / PDF
inglese 0949/16.02 1085 kb / PDF

Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.

Per saperne di più

Desiderate saperne di più sul mondo dell'assemblaggio?

Informazioni sulle applicazioni che hanno avuto successo e sui temi correlati.