Altamente affidabili, silenziosi e invisibili dall'esterno. L'azienda Husqvarna ha deciso di utilizzarle il connettore a innesto SNAPLOC®. Abbiamo così contribuito al successo di questa rinomata azienda anche in campo internazionale.
Altamente affidabili, silenziosi e invisibili dall'esterno. L'azienda Husqvarna ha deciso di utilizzarle il connettore a innesto SNAPLOC®. Abbiamo così contribuito al successo di questa rinomata azienda anche in campo internazionale.
Sito web
www.husqvarna.com
Tagliare l'erba del prato può essere un gioco da ragazzi. Con il tagliaerba Automower®, gli ingegneri di Husqvarna hanno rivoluzionato il concetto di cura del verde da ormai più di 20 anni.
Per lo sviluppo del modello Automower® sono stati eseguiti numerosi test nelle condizioni più difficili. La funzionalità del robot è stata testata, eseguendo la falciatura su prato sporco o tramite il test speciale Arizona Road Dust (test per verificare la tenuta dei diversi alloggiamenti). E' inoltre stata testata la rumorosità e ulteriori crash test hanno garantito la durata del prodotto. Anche gli elementi di fissaggio sono stati oggetto di attenti esami. Era richiesto che fossero affidabili, silenziosi, invisibili dall'esterno e soprattutto che rispondessero alle esigenze del design.
SETTORE
Apparecchi a motore
Sede principale
Stoccolma, Svezia
FondaZIONE
1689
Husqvarna non ha lasciato nulla al caso. Per trovare la migliore soluzione, sono stati effettuati test per oltre un anno.
SNAPLOC® – solido e affidabile anche nelle condizioni più estreme. Inoltre, il connettore ad innesto è invisibile dall'esterno e soddisfa i più alti requisiti di design.
La soluzione nel dettaglio: sui quattro punti del carter 50 cm x 50 cm di Automower®, viene fissato con il perno a scatto SNAPLOC® con un diametro della cuffia di 10 mm.
La facilità di montaggio e smontaggio del perno e della cuffia SNAPLOC® ottimizza i processi di produzione. Il carter è semplice da assemblare. L'elegante design del robot tagliaerba non subisce alterazioni, in quanto SNAPLOC® installato non è visibile sulla superficie della macchina. Inoltre, la funzione di riduzione delle vibrazioni e del rumore del sistema contribuisce alla diminuzione della rumorosità. Grazie all'esperienza positiva, i perni e le cuffie SNAPLOC® di Böllhoff verranno impiegati anche per la futura generazione di tagliaerba Automower®.
Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.
Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.
Titolo | Lingua | Versione | File | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Una storia di successo Husqvarna e Böllhoff: Una storia di successo in campo internazionale
|
inglese | 0320/15.02 | 339 kb / PDF | ||||
SNAPLOC® Vibration and noise decoupling plug-in connections
|
inglese | 12/2020 | 989 kb / PDF |
Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.