Storie di successo

Bürstner

Per la produzione del  camper Ixeo I 736, Bürstner si affida ai sistemi di fissaggio SNAPLOC®.

 

Scopri il mondo con Bürstner e Böllhoff

Assemblaggio "intelligente" per le luci posteriori utilizzando il sistema SNAPLOC®.

Con il lancio del nuovo modello I 736 della gamma Ixeo, Bürstner stabilisce un nuovo "benchmark", in particolar modo nello sviluppo esclusivo delle luci posteriori.

Situazione iniziale

 

Sostituzione veloce della lampadina – ovunque e in qualsiasi momento

L'innovativa linea di camper, Ixeo I, è caratterizzata dal design strutturale moderno, installazioni ergonomiche e soluzioni di dettaglio accurate. Le luci posteriori caratterizzano in modo significativo l'estetica di un camper e possono essere considerate come un'importante caratteristica del design.
Le nuove lampade, costituite dalla combinazione del LED con la tecnologia classica a filamento, sono state sviluppate in esclusiva per Bürstner. La sostituzione della lampadina o la manutenzione, devono poter essere fatte in modo semplice (rimozione e riassemblaggio). Per poter soddisfare tali necessità di design è stata richiesta anche una strategia di "fissaggio invisibile".

Profilo cliente

SETTORE
Camper e furgoni attrezzati

Sede principale
Kehl / Germania

Istituita
1958

Soluzione

 

SNAPLOC® sistemi di assemblaggio a pressione- un sistema semplice per richieste complesse

SNAPLOC® è un sistema di fissaggio costituito da due parti: un perno sferico e una cuffia.
Il perno sferico forma o taglia una filettatura nella calotta di montaggio della parete posteriore del camper. L'accoppiamento avviene premendo semplicemente nella luce posteriore.

Risultato

 

Premere per assemblare, tirare per rimuovere

Il semplice smontaggio di SNAPLOC® rende possibile una sostituzione veloce e facile della lampada.
Una volta installato SNAPLOC® produce una compensazione delle tolleranze per un allineamento accurato (nascosto dalla vista della luce posteriore) e inoltre riduce i rumori e le vibrazioni durante la guida.
In ogni Ixeo I 736, vengono utilizzati 8 SNAPLOC® con un diametro di 10 mm.

SNAPLOC® ha conquistatp Bürstner – di recente questa applicazione è stata estesa anche alle luci interne del tetto di Ixeo I.

Vantaggi per il cliente

  • Montaggio e smontaggio veloce e facile
  • Economicamente vantaggioso
  • Di facile integrazione nel componente del cliente
  • Riduzione delle vibrazioni e dei rumori
  • Compensazione delle tolleranze

Download

Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.

Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.

Titolo Lingua Versione File Download
Storia di un successo
Il mondo è tuo – con Bürstner e Böllhoff
inglese 0326/17.02 289 kB / PDF
inglese 0326/17.02 289 kb / PDF
SNAPLOC®
Vibration and noise decoupling plug-in connections
inglese 12/2020 989 kB / PDF
inglese 12/2020 989 kb / PDF

Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.

Per saperne di più

Desiderate saperne di più sul mondo dell'assemblaggio?

Informazioni sulle applicazioni che hanno avuto successo e sui temi correlati.