Soluzioni di settore

Industria Generale

Industria elettronica, impiantistica, ingegneria meccanica, produzione veicoli su rotaie o ingegneria navale... abbiamo la soluzione di assemblaggio più adatta!

 

Tecniche di assemblaggio a 360° – un esperto per tutti i settori

I settori dell'industria che riforniamo sono tanto diversificati quanto le nostre soluzioni di assemblaggio. I nostri elementi di fissaggio viaggiano oltre oceano e vengono installati su macchinari speciali e turbine eoliche. Diamo ascolto alle vostre esigenze e possimao offrirvi soluzioni di assemblaggio su misura per i vostri prodotti – ovunque nel mondo.

Siamo orientati al futuro e forniamo elementi di assemblaggio corredati da attrezzi di posa come ad esempio i nostri inserti filettati e prigionieri RIVKLE® – e sistemi di assemblaggio per inserti filettati RIVKLE® garantiscono una installazione veloce e semplice in materiali dallo spessore sottile.

Contattaci! I nostri assemblaggi ad elevata resistenza sono adatti a tutte le situazioni

Böllhoff@pplications

Per far diventare realtà le idee dei nostri clienti, forniamo soluzioni personalizzate – anche per il tuo settore.

Scopri la soluzione più adatta per la tua applicazione.

Download

Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.

Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.

Titolo Lingua Versione File Download

Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.

Certificati

Qui è possibile scaricare i nostri certificati.

E’ possibile l’invio di ulteriori documentazioni.

Certificato (valido per) Data emissione Validità File Download
ISO 9001:2015 (various)
2022‑01‑25 2024‑07‑31 305 kB / PDF
2022‑01‑25 2024‑07‑31 305 kb / PDF
IRIS Certification™ rules:2020 and based on ISO/TS 22163:2017 (BPR / Bielefeld)
2021‑05‑07 2024‑05‑06 872 kB / PDF
2021‑05‑07 2024‑05‑06 872 kb / PDF

Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.

Storie di successo

Collaboriamo con i nostri clienti per progettare giunzioni di successo.

Offriamo uno sguardo in progetti selezionati di clienti e i relativi requisiti per la nostra tecnologia di fissaggio.

Vedi tutte le storie di successo