Soluzioni di settore

Aerospaziale

Chi non desidera volare in sicurezza? Vi possiamo dare supporto quando è necessario soddisfare rigorosi requisiti di sviluppo richiesti dell'industria aerospaziale.

 

Tecniche di assemblaggio a 360°: il tuo esperto per l'industria aerospaziale

Per migliorare l'efficienza energetica e risparmiare sulle risorse, gli ingegneri aeronautici e i produttori di motori analizzano e ottimizzano sistematicamente i processi di produzione.

Da decenni siamo i partner per il settore e offriamo speciali soluzioni di assemblaggio. Per i componenti leggeri nell'interno della cabina o della fusoleria – potete affidarvi alle nostre solide giunzioni. Quando si sale su un aereo, si ha necessità di un posto a sedere. Il nostro HELICOIL® Screwlock, per esempio, è un valido elemento di fissaggio per ottenere un assemblaggio sicuro e leggero delle strutture dei sedili.

Böllhoff@pplications

Qualità ottimizzata per il massimo di sicurezza al minimo peso. Una sfida per i fornitori dell'industria aerospaziale

Da decenni conosciamo le peculiarità del settore e offriamo delle speciali soluzioni di fissaggio per l'industria aerospaziale.

Certificati

Qui è possibile scaricare i nostri certificati.

E’ possibile l’invio di ulteriori documentazioni.

Certificato (valido per) Data emissione Validità File Download
EN 9100:2018, Aerospace (WBH)
2021‑09‑24 2024‑09‑23 438 kB / PDF
2021‑09‑24 2024‑09‑23 438 kb / PDF

Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.