eShopRicerca
Country and language
Choose country:
Choose language:

Tecnologia di filettatura

SPREDLOC®

Efficaci ancoraggi a espansione con accessibilità da un solo lato.

SPREDLOC®– Efficaci ancoraggi a espansione con accessibilità da un solo lato

Tecnica di assemblaggio innovativa

Inserti resistenti e non soggetti a usura per strutture leggere di alta qualità

I prigionieri filettati SPREDLOC® e i relativi sistemi di posa sono la proposta di Böllhoff in materia di ancoraggi a espansione. I prigionieri filettati di classe 8.8 sono stati sviluppati appositamente per un montaggio semplice ed efficiente con un’accessibilità da un solo lato dopo la produzione del componente. Il risultato sono inserti robusti e non soggetti a usura per strutture leggere di alta qualità in alluminio, magnesio o polimeri.

PUNTI DI FORZA

Vantaggi di SPREDLOC®

  • Efficiente

    Elemento di fissaggio monopezzo premontato. Non occorre una filettatura di alloggiamento e consente di realizzare filettature in fori preformati maschiati. Realizzazione di filettature robuste di classe 8.8.

  • Pulizia del componente

    Niente trucioli o bave durante il montaggio.

  • Versatilità

    Adatto per un’ampia gamma di materiali leggeri.

  • Facile lavorazione

    Metodo di posa “cieco” (accessibilità da un solo lato). Per la posa sono disponibili i collaudati sistemi di posa RIVKLE®, da utensili manuali a sistemi completamente automatici.

PROCEDIMENTO E PRINCIPIO

Filettature ad alta precisione in strutture leggere moderne

SPREDLOC® è un elemento di fissaggio premontato composto da due parti che si avvita con l’utensile di posa e viene inserito nel foro di montaggio. Il foro può essere preformato o lavorato con un normale trapano come foro cieco o passante.

Il movimento di trazione assiale dell’utensile di posa sul prigioniero dell’elemento di fissaggio fa sì che la bussola si espanda mentre viene trascinata sul codolo del prigioniero. Durante il processo, la zigrinatura diamantata della bussola di ancoraggio viene premuta contro la parete del foro sul componente. La zigrinatura longitudinale sulla testa del prigioniero impedisce che il prigioniero ruoti all’interno della bussola.
Uno spallina cilindrica sul prigioniero filettato limita la corsa di posa possibile aumentando la resistenza allo strappo. SPREDLOC® è ora ancorato e bloccato e non può quindi essere svitato ed estratto.

Questa soluzione di assemblaggio innovativa è adatta per materiali di spessore e altezza della calotta a partire da 6 mm.

Per i valori di coppia e forza di strappo consultare il catalogo prodotti.

La tecnologia SPREDLOC®

Utensili di posa idropneumatici e a batteria per SPREDLOC®

Per la posa sono disponibili i collaudati sistemi di posa RIVKLE®.

  • RIVKLE® P2007

    Specifiche tecniche

    • Corsa massima: 7,0 mm
    • Forza massima di posa: 21 kN
    • Pressione aria di esercizio: 5,5–7,0 bar
    • Peso (senza unità di ricambio): 2,2 kg
    • Rumorosità: < 70 dB(A)
  • RIVKLE® NEO B107

    Specifiche tecniche

    • Corsa massima: 7,5 mm
    • Forza massima di posa: 18 kN (acciaio, da M3 a M8)
    • Batteria: Makita agli ioni di litio, 18 V, 1,5 Ah
    • Peso (senza unità di ricambio): 2,27 kg
    • Rumorosità: < 70 dB(A)

Ulteriori informazioni

Download

Ti interessano i prodotti SPREDLOC®? Puoi scaricare ulteriori informazioni qui.

Trova la soluzione più adatta per il tuo settore industriale

Applicazioni industriali

La tecnologia SPREDLOC® può essere impiegata per componenti strutturali in varie industrie, come l’industria automobilistica e dei veicoli commerciali.

Siamo al tuo fianco

Hai domande o un progetto da realizzare?

Informaci e ti ricontatteremo

Contatti