eShopRicerca
Country and language
Choose country:
Choose language:

Tecnologia adesiva

Fissaggio adesivo ONSERT®

ONSERT® consente l’incollaggio di diversi elementi di fissaggio su svariati materiali.

Incollaggio di elementi di fissaggio ONSERT®

Si fissa in pochi secondi

Veloce e affidabile

ONSERT® può essere utilizzato quando non si possono impiegare processi termici di giunzione o perforazioni (CFRP, superfici finite).

Punti di forza

Vantaggi di ONSERT®

  • Libertà di design

    Nessuna penetrazione o sporgenza. Gli elementi di fissaggio non sono visibili sul lato visibile del pezzo.

  • Lunga durata

    La giunzione può essere soggetta a carico subito dopo l'esposizione alla luce. I componenti possono essere montati subito dopo l’incollaggio.

  • Uniformità

    Acciaio, lamiera di alluminio o plastica. Più materiali, un unico procedimento. Il metodo di fissaggio più semplice per svariati componenti.

Procedimento e principio

Fissaggio in pochi secondi

Incollare dove non è più possibile saldare

Gli elementi di fissaggio sono dotati di una base in plastica trasparente e vengono incollati sul componente finale mediante una sostanza adesiva fotoindurente. I tempi ciclo brevi, il processo che non rovina i materiali e la versatilità degli elementi di fissaggio sono i principali vantaggi di questa soluzione.

Svariate possibilità

Sono possibili tutte le geometrie che possono essere prodotte per stampaggio a iniezione. Questa soluzione consente di applicare componenti a vite in pezzi stampati in plastica, giunzioni a scatto apribili e non apribili o elementi SNAPLOC® incollabili su materiali, quali CFRP,FRP, vetro, superfici laccate, verniciate per cataforesi, materiali plastici come PC/ABS, PA e combinazioni.

Qual è la sostanza adesiva più adatta?

La sostanza adesiva idonea viene determinata in base a prove effettuate sul componente originale.
La perfetta sinergia fra DELO e Böllhoff garantisce una lavorazione ottimale.
Tutte le sostanze adesive utilizzate sono DELO-PHOTOBOND.
DELO e BÖLLHOFF saranno liete di assisterti fin dalle prime fasi dell’intero processo di sviluppo.

ONSERT® SL ONEGood2Know

Competenze nell'ambito dei materiali

ONSERT®: la soluzione per materiali complessi

Una selezione di materiali particolarmente delicati è fornita qui.

  • ONSERT® per applicazioni composite

    Vantaggi

    • Nessun foro, la struttura della fibra non viene danneggiata
    • Il substrato non è soggetto a carico meccanico o termico
    • Eccellente protezione dalla corrosione (CFRP)
    • Processo di integrazione facile e veloce
  • ONSERT® per applicazioni in vetro

    Vantaggi

    • Fissaggio sicuro prima dell’indurimento in forno (frame sensore)
    • Nessun foro
    • Processo di integrazione facile e veloce
  • ONSERT® per superfici finite

    Vantaggi

    • Nessun accumulo di materiale per il fissaggio su componenti stampati a iniezione
    • Nessuna deformazione o apporto di calore in lamiere
    • Può essere utilizzato anche dopo la finitura superficiale
    • Processo di integrazione facile e veloce

Hai domande?

Siamo qui per aiutarti

Desideri maggiori informazioni sui nostri prodotti o servizi? Il nostro team sarà lieto di consigliarti.

Contatti

Trova la soluzione più adatta per la tua applicazione

Versioni del prodotto ONSERT®

  • ONSERT® Smart

    Proprietà

    • Adesivo fotoindurente monocomponente (Photobond)
    • L’adesivo è completamente indurito in ~4 secondi
    • Tecnicamente robusto subito dopo l’irradiazione
  • ONSERT® Portable Mini

    Proprietà

    • Alloggiamento ergonomico in due componenti: a presa sicura e antiscivolo
    • Indurimento ottimale grazie all'adattamento della geometria di illuminazione
    • Monitoraggio del processo tramite collegamento USB
    • Posizionamento rapido e sicuro con pulsante a 3 posizioni
    • Facile da usare
    • Flessibilità
    • Batteria al litio ricaricabile

    Offriamo anche soluzioni automatizzate per la posa di elementi ONSERT®.

  • ONSERT® SL ONE

    Caratteristiche

    Con ONSERT® SL ONE siamo riusciti a creare un nuovo ingresso nella tecnologia di processo manuale per questa tecnologia di giunzione. Che si tratti di prototipi, piccole serie, riparazioni o di lavorare in aree difficili da raggiungere, ONSERT® SL ONE è la soluzione. Con esso è possibile incollare i nostri diversi elementi di fissaggio ONSERT® in modo efficiente e in pochi secondi, ovunque e in qualsiasi momento.

    • Design sottile e compatto
    • Incollaggio flessibile di diversi elementi ONSERT
    • Manipolazione ergonomica e facile da usare
    • Controllo combinato visivo e acustico del processo
    • Peso ridotto

     

Svariate possibilità

Scopri le nostre soluzioni speciali

  • Perni sferici SNAPLOC®

    con collegamento ONSERT® e adesivo DELO® su lamiera di alluminio

  • Accoppiamento SNAPLOC®

    con ONSERT® e adesivo DELO® su CFRP

  • ONSERT®

    come portacavo

  • ONSERT®

    con HITSERT® Screwlock

Prodotti analoghi

Siamo al tuo fianco

Hai domande o un progetto da realizzare?

Informaci e ti ricontatteremo

Contatti