eShopRicerca
Country and language
Choose country:
Choose language:

Saldatura a resistenza

WELTAC®

Elementi per saldatura a resistenza nella moderna costruzione multimateriale

Giunzione efficace di materiali leggeri

Flessibili e affidabili

La saldatura a resistenza WELTAC® permette di unire materiali leggeri con acciai di tutte le qualità. Un elemento simile a un rivetto funge da elemento di giunzione ausiliario e consente di unire insieme materiali diversi. Il vantaggio principale è che, per la seconda fase del processo WELTAC®, nelle moderne produzioni di carrozzerie si possono utilizzare i sistemi di saldatura a punti disponibili.

Punti di forza

Vantaggi di WELTAC®

  • Combinazione flessibile di materiali

    Materiali leggeri come alluminio, materiali "sandwich" e polimerici possono essere uniti con acciai di tutti i gradi.

  • Impiego delle attrezzature disponibili

    Gli attuali sistemi di saldatura a resistenza a punti utilizzati nelle moderne produzioni di carrozzerie possono essere impiegati per la seconda fase del processo WELTAC®.

  • Giunzioni ad alta resistenza

    WELTAC® è una tecnologia estremamente flessibile che produce costantemente giunzioni ad alta resistenza.

  • Sistema collaudato

    Nella prima fase del processo, l’automazione WELTAC® si basa sul collaudato sistema di lavorazione elettroidraulico RIVSET® Automation EH.

Procedimento e principio

Come funziona la saldatura a resistenza?

Nella prima fase del processo, un elemento WELTAC® simile a un rivetto, di un materiale compatibile con la lamiera di base e utilizzato come parte di giunzione ausiliaria, viene spinto nello strato di materiale superiore (ad es. alluminio). Questa parte viene poi saldata alla lamiera inferiore nella seconda fase del processo.
Böllhoff fornisce gli elementi WELTAC® e l’attrezzatura WELTAC® solo per la prima fase del processo.

La nostra gamma comprende numerosi elementi di saldatura di diversa lunghezza e forma della testa e per diversi carichi meccanici per le più svariate applicazioni.

Saremo lieti di consigliarti la soluzione migliore per le tue esigenze.

Saldatura a resistenza WELTAC®per moderna costruzione multimateriale

Ulteriori informazioni

Download

Ti interessano i prodotti WELTAC®? Puoi scaricare maggiori informazioni qui

Sistemi di assemblaggio WELTAC®

Hai domande?

Siamo qui per aiutarti

Desideri maggiori informazioni sui nostri prodotti o servizi? Il nostro team sarà lieto di consigliarti.

Contatti