Sistemi antivibranti

SITEC®

Elementi di fissaggio per lo smorzamento
delle vibrazioni e del rumore

 

Fissare ed isolare

Il rumore e le vibrazioni eccessive possono causare problemi. Possono influenzare negativamente le prestazioni di un prodotto usurandolo prematuramente, mostrandolo così meno efficiente o, in casi estremi, dandogli vita più breve a causa di un guasto meccanico.

La nuova famiglia di prodotti SITEC® per il l'solamento delle vibrazioni e del rumore è la nostra risposta alla tendenza odierna verso lo sviluppo NVH (NVH=Noise, Vibration, Harshness).
Ci occupiamo esclusivamente delle vibrazioni prodotte in componenti quali pompe, compressori e motori.

This product is made by Böllhoff

Procedimento / Principio

Esistono differenti approcci per ridurre i rumori e le vibrazioni.

Un metodo per ridurre le viibrazioni e la conseguente emissione di rumori è lo smorzamento.
Un altro metodo per ridurre le emissioni di rumore è l'solamento delle vibrazioni.

Campi di applicazione

I nostri prodotti SITEC® sono utilizzati in settori come l'ingegneria sanitaria, l'ingegneria elettrica e l'industria automobilistica. Tipici campi di applicazione sono i radiatori, i sistemi di riscaldamento ausiliari, gli inverter e molti altri.

Vantaggi del prodotto
  • Smorzamento delle vibrazioni e del rumore
  • Parametri regolabili per una flessibilità del design (materiale, soluzione di connessione)
  • Facile e veloce

Descrizione dettagliata

 

1) Smorzamento

Lo smorzamento è un metodo per ridurre le vibrazioni e la conseguente emissione di rumore. Durante lo smorzamento basato sul materiale, l'energia cinetica generata delle vibrazioni viene convertita in energia termica. Tale conversione può essere realizzata con gli elementi di fissaggio SITEC® quando si utilizzano elastomeri tecnici.

Decoupling technology – Damping
 

2) Isolamento

Un altro metodo per ridurre l'emissione di rumore è l'isolamento delle vibrazioni. Contrariamente allo smorzamento, non c'è una conversione di energia per ridurre l'ampiezza, ma un cambiamento della vibrazione.
Con questo principio, un'eccitazione viene assorbita direttamente da una molla e trasferita solo con un'ampiezza considerevolmente ridotta attraverso una molla regolata. Questo tipo di riduzione viene impiegato principalmente per applicazioni che emettono forti vibrazioni.

Decoupling technology – Isolation

Versioni del prodotto

Ogni progetto merita una soluzione su misura

Scoprite di più sui nostri prodotti e trovate la soluzione ottimale per la vostra particolare applicazione

SITEC® Rivet

Dado del rivetto cieco di disaccoppiamento

​​​​​​​Con questo dado del rivetto cieco di disaccoppiamento è possibile applicare un corpo filettato ad alta resistenza ad un componente dalla parete sottile con un effetto aggiuntivo di riduzione delle vibrazioni e del rumore.

Altro

SITEC® Pin

Dispositivo di disaccoppiamento plug-in

​​​​​​​SITEC® Pin è composto da un perno in plastica e da un ammortizzatore flessibile. Con due geometrie di sottoquadro, questo elemento di fissaggio può essere facilmente inserito in fori dallo diverso spessore di lamiera senza l'uso di alcuna attrezzatura. Il fissaggio avviene premendo il perno che si espande nella parte inferiore.

Altro

SITEC® Clip

Disaccoppiamento a clip per giunti filettati

SITEC® Clip è facile e veloce da installare sulla geometria di supporto della vostra applicazione. Due elementi di fissaggio dal design identico - con una compensazione di 90° - sono agganciati insieme in un alloggiamento cilindrico. La vite viene inserita attraverso il manicotto metallico del SITEC® Clip e un dado a saldare viene fissato sul retro della parte ricevente.

Altro

SITEC® Spring

Sistema di disaccoppiamento a molle con collegamento a vite

​​​​​​​Lo scopo della molla SITEC® Spring è quello di isolare le vibrazioni. Il metodo della doppia vite ad innesto è veloce e l'assemblaggio facile. Insieme alle molle selezionate, il dispositivo di fissaggio assemblato individualmente, isola in modo efficiente le vibrazioni della vostra applicazione.

Altro

Download

Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.

Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.

Titolo Lingua Versione File Download
SITEC®
Fastening elements for vibration and noise decoupling
inglese 01/2023 5390 kB / PDF
inglese 01/2023 5390 kb / PDF

Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.

Per saperne di più

Desiderate saperne di più sul mondo dell'assemblaggio?

Informazioni sulle applicazioni che hanno avuto successo e sui temi correlati.