Fasteners progettati per garantire la sicurezza e le prestazioni delle applicazioni strutturali.
Fasteners progettati per garantire la sicurezza e le prestazioni delle applicazioni strutturali.
Sito internet
www.afsrhuck.net
I rivetti strutturali HUCK® e LockBolt sono la soluzione per ottenere assemblaggi duraturi in applicazioni strutturali. La gamma di apparecchi di posa disponibile consente di realizzare un'installazione veloce e facile su supporti spessi e resistenti.
Gli elementi di fissaggio HUCK® vengono utilizzati per le applicazioni che richiedono sicurezza e robustezza, come il settore automobilistico, camion/rimorchi, agricolo, edilizia, ferroviario, HVAC e le energie rinnovabili.
Prodotti di alta qualità
Punti di forza e alternative. Punto per punto.
Indipendentemente dallo spessore del materiale dell'assemblaggio.
La tecnologia HUCK® ha dimostrato che gli elementi di fissaggio HUCK non si allentano, neanche con vibrazioni estreme.
Un principio efficace per applicazioni esigenti. Sicurezza e performance.
Giunzione resistente e duratura per strutture fortemente sollecitate.
Il rivetto strutturale viene inserito nel foro pre-forato. La testa del perno viene tirata nel rivetto e viene assemblata saldamente al componente. Quando viene raggiunto il carico di rottura, l'estremità del perno si rompe, completando l'installazione.
La resistenza al taglio è la combinazione della resistenza del perno e la resistenza del manicotto.
Il manicotto bloccato, in combinazione con il perno, resiste allo stress assiale, questa è la resistenza allo strappo.
Il perno viene inserito nel foro preparato. Il collare viene posizionato sul perno. Una volta che l'utensile è stato posizionato sul perno, è attivato. Il serraggio iniziale viene generato dalla testa del perno tirata contro il materiale e il collare spinto dall'incudine contro la giuntura. L'utensile pressa il collare, aumentando il serraggio. L'estremità del perno si rompe e l'installazione è completa.
La resistenza allo strappo dei LockBolt HUCK® dipende dalla resistenza al taglio del materiale del collare e dal numero di scanalature che riempie.
Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.
Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.
Titolo | Lingua | Versione | File | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUCK® Elementi di fissaggio ciechi strutturali, LockBolt, Powerig e utensili di installazione
|
inglese | 07/17 | 5428 kb / PDF |
Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.