Il sistema è particolarmente adatto per l’inserimento multiplo su lamiere sottili in acciaio e può essere utilizzato su alluminio e acciaio inox.
Il sistema è particolarmente adatto per l’inserimento multiplo su lamiere sottili in acciaio e può essere utilizzato su alluminio e acciaio inox.
KAPTI NUT® è un inserto a pressione ad alta resistenza che viene inserito con un'unica pressione e con l'ausilio di una matrice in un pannello preforato mediante un processo meccanico.
KAPTI NUT® è particolarmente adatto per l’inserimento multiplo su lamiere sottili in acciaio e può essere utilizzato anche su alluminio e acciaio inox
Prodotti di alta qualità
Punti di forza e alternative. Punto per punto.
KAPTI NUT® viene installato sul pannello creando, grazie all'ausilio della matrice, una flangia sulla parte posteriore. Questo si realizza grazie ad un’unica rapida e semplice pressione.
Il KAPTI NUT® può essere installato anche in contemporanea ad altre lavorazioni come ad esempio la piegatura o la punzonatura.
La deformazione del KAPTI NUT® durante l’installazione fa si che il particolare diventi un tutt'uno con il pannello dando quindi strutturalità al prodotto che nel caso può anche essere utilizzato da ambo i lati.
Possibilità di installare contemporaneamente con un'unica operazione più inserti KAPTI NUT®
Il processo di installazione non produce fumi o calore e richiede un minimo consumo di energia elettrica
Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.
Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.
Titolo | Lingua | Versione | File | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPTI NUT® Inserto a pressione ad alta resistenza per lamiera
|
inglese | 02/2021 | 695 kb / PDF | ||||
KAPTI NUT® High strength captive nuts for sheet metal
|
inglese | 06/2017 | 379 kb / PDF |
Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.