Sistemi di assemblaggio rapido

DIRAK

Produttore all’avanguardia di cerniere, maniglie girevoli, serrature modulari e guarnizioni

 

DIRAK-SNAP-TECHNOLOGY (DST): semplice e sicuro!

In un mondo sempre più ricco di connessioni, innovare significa essere un passo avanti.

Per soddisfare le nuove esigenze in ambito di progettazione dei sistemi di fissaggio abbiamo sviluppato una tecnologia pionieristica.

Grazie alla tecnologia DST (Dirak Snap Technology) potrete ottenere con semplicità assemblaggi ad alta resistenza. Tutto ciò in modo semplice e sicuro.

Procedimento / Principio

DST realizza un assemblaggio veloce e sicuro senza alcun utilizzo di attrezzature di viti o utensili.

Il dispositivo di fissaggio si inserisce facilmente nello scasso della lamiera e si fissa in posizione creando un assemblaggio saldo e sicuro. Non vi è alcuna possibilità di allentamento o di rotazione. Una molla integrata fissa i componenti con l'aiuto di cunei di bloccaggio (elementi a clip).

Campi di applicazione
  • Carpenteria
  • Quadristica elettrica e IT
  • Automazione
  • Ventilazione e riscaldamento (HVAC)
  • Impiantistica
  • Automotive e ferroviario
Vantaggi del prodotto
  • Adattabilità e tenuta ad alta resistenza
  • Resistente alle vibrazioni
  • Flessibilità di fissaggio
  • Vari spessori della lamiera
  • Sicuro e rimovibile
  • Installazione affidabile e senza errori
  • Riduce i tempi di montaggio
  • Disponibili fissaggi con messa a terra
  • Semplifica l'installazione in tubolari ciechi e offre maggiori possibilità di progettazione
  • 100% di installazione senza utensili

Gamma prodotti

Ogni progetto merita una soluzione su misura

Scoprite di più sui nostri prodotti e trovate la soluzione ottimale per la vostra particolare applicazione

Quarti di giro

Utilizzabili come dispositivi di chiusura per numerose applicazioni.

Altro

Attacchi e fissaggi

Possono essere utilizzati per applicazioni speciali quali serrature a scatto, serrature in battuta e chiusure.

Altro

Maniglie

Un assortimento ottimizzato di maniglie per numerose applicazioni.
La maggior parte delle maniglie DIRAK utilizzano la tecnologia DST vale a dire l’installazione senza utensili.

Altro

Maniglie girevoli

Possiedono una coppia di serraggio superiore rispetto al tradizionale quarto di giro.
Questo le rende ideali per chiusure multiple come per esempio nel caso dei rack per i server.

Altro

Cerniere

Esempio di cerniera sganciabile per armadi affiancati, assemblaggio dall’interno o dall’esterno. Angolo di apertura 180°.

Altro

Tecnica di fissaggio

La tecnologia di fissaggio senza utilizzo di utensili. Specificatamente creata per applicazioni che richiedano un processo di assemblaggio semplice e veloce.

Altro

Cariglioni ad aste

Ideali per applicazioni nel settore della quadristica che richiedano alti livelli di sicurezza oppure con dimensioni elevate. Grazie ai bloccaggi multipli rendono la chiusura omogenea e sicura.

Altro

Guarnizioni

DIRAK ha sviluppato una gamma di guarnizioni in varie forme, dimensioni e materiali per garantire una tenuta elevata indipendentemente dalle condizioni dell’applicazione.

Altro

E-LINE

Con la linea E-LINE è possibile implementare ai sistemi di chiusura tradizionali dei rack il controllo degli accessi (in modo diretto e da remoto) anche tramite software gestionali proprietari.

Altro

Download

Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.

Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.

Titolo Lingua Versione File Download
DIRAK
Catalogo generale
italiano 03/2017 2906 kB / PDF
italiano 03/2017 2906 kb / PDF
Brochure tecnologia DST
italiano 06/2018 605 kB / PDF
italiano 06/2018 605 kb / PDF

Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.

Per saperne di più

Desiderate saperne di più sul mondo dell'assemblaggio?

Informazioni sulle applicazioni che hanno avuto successo e sui temi correlati.