eShopRicerca
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Italia
  2. Notizie dal gruppo Böllhoff
  3. Gamma SNAPLOC® Standard – Scegli in un attimo. Collega in tutta sicurezza.

23/09/2026|Prodotti e servizi

Gamma SNAPLOC® Standard – Scegli in un attimo. Collega in tutta sicurezza.

La nuova gamma SNAPLOC® Standard: compatibilità garantita, disponibilità a magazzino, montaggio senza attrezzi.

SNAPLOC® ball stud and coupling as plug-in connection for series production applications

Novità nell'eShop: Gamma Standard SNAPLOC®

Gamma SNAPLOC® Standard

La nuova gamma Standard semplifica la scelta dei collegamenti a innesto con disaccoppiamento dalle vibrazioni e dal rumore.

Scegli in un attimo. Connettiti in tutta sicurezza.

I perni sferici e i giunti con sfere dello stesso diametro sono garantiti compatibili e possono essere assemblati rapidamente.

Ideali per coperture, elementi di rifinitura, sportelli di manutenzione e componenti vibranti quali attuatori, ventilatori e pompe. È sufficiente inserirli a pressione e separarli all’occorrenza, senza bisogno di attrezzi.

  • 8 varianti di perni sferici e 21 varianti di giunti
  • Disponibili a magazzino in pochi giorni
  • Confezione standard: 250 pezzi per cartone
  • Forze di estrazione graduate da circa 35 N a 190 N
Programma SNAPLOC® Standard – Standardizzato. Flessibile. Disponibile in tempi rapidi.Good2Know

Selezione rapida. Disponibile subito. Ora nell'eShop.

Potrebbe interessarti anche questo