A Böllhoff beragadásgátló bevonatával hatékonyan megakadályozható a hideghegedés.
A Böllhoff beragadásgátló bevonatával hatékonyan megakadályozható a hideghegedés.
A nem rozsdásodó acélok korrózióállóságának oka az, hogy a felületük egy nagyon vékony (2‑5 nm) krómdioxid réteggel van bevonva. Az elektrokémiai aktivitás lehetséges különbségei miatt a megmunkált rozsdamentes acél általában passzív. A specifikus passziválás utókezelése a beragadásgátló használatakor egy megfelelő, nem elektrolitikus kollodiális szuszpenzióval történik, amely vékony, fluorpolimer-alapú szárazkenést ad. Így a szerelés lehetséges a menet berágódása nélkül.
A beragadásgátló minimalizálja a rozsdamentes acél csavarkötés esetleges pótlólagos költségeit. Az előzetes bevonat száraz és jól megfogható marad. A szín fehéres, a bevonat vastagsága 5 és 20 μm közötti. A hőmérséklet-tartomány ‑180 °C és 260 °C között van. A súrlódás 0,12‑0,18 μges értékre van beállítva.
Szabványként jelenleg a DIN 934 anyacsavar és a DIN 985 biztosítóanya A2-ben beragadásgátló bevonattal kapható a B 53090 szerint a Böllhoff szortimentben.
Mivel mindig a lehető legjobb kötésméretezést célozzuk, a Böllhoff akkreditált vizsgálólaborjában végrehajtható az összes szükséges vizsgálat.
Másolható
Frank Nientiedt
Corporate Marketing vezető
a Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG cégnél
Telefon +49 521 4482-01
Telefax +49 521 449364
E-mail presse@boellhoff.com
Böllhoff Kft.
Kállai Roland
Key Account Manager
Alba Ipari Zóna, Zsurló u. 8
8000 Székesfehérvár
E-Mail: boh@bollhoff.com
Szeretne tudósítani rólunk? Egyszerűen töltse le a sajtóközleményeket és sajtófotókat.
Mit? | Fájlformátum / karakter | Első kiadás | Típus / méret | Letöltés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sajtófotó
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | 2016 január | 2849 kb / ZIP |
* szóközökkel együtt