Los insertos roscados de metal QUICKSERT® Hex para colocación autorroscante son la tecnología específica para uniones atornilladas en piezas sometidas a grandes esfuerzos. Este inserto pertenece a la familia de productos AMTEC® , que viene del inglés “After Moulding TEChnology” y se refiere a la colocación de insertos metálicos en piezas de plástico después del moldeo.
Estos insertos roscados de latón con perfil autorroscante permiten una colocación optimizada, favoreciendo un ajuste perfecto y una distribución ideal de la carga. Esta solución de fijación garantiza roscas de alta resistencia en piezas de plástico de alta calidad.
Las versiones con ranuras (1437/1438) son muy versátiles y pueden colocarse en cualquier material plástico (o madera dura).
Las versiones con perfil cónico (1430/1431) son adecuadas para la termofijación.
Los insertos roscados QUICKSERT® Hex se pueden colocar con un vástago adecuado o un aparato atornillador neumático o eléctrico.