Prensa – 24.01.2016

Soluciones para la industria

Böllhoff – Socio de las industrias petrolera, química y del gas

Los productos de las industrias petrolera, química y del gas se ven expuestos a las circunstancias más extremas.

Los componentes tienen que enfrentarse a condiciones meteorológicas muy distintas, así como a una aplicación permanente de fuerzas, a una recepción de cargas inconstantes y a la realización de operaciones de mantenimiento que no se desarrollan con regularidad. En consecuencia, los requisitos, incluidos los que deben cumplir los elementos de fijación montados en estos sectores, son muy altos y las exigencias aumentan cada vez más.

Parábola de Böllhoff

 

Por este motivo, hoy en día cada vez se utilizan y procesan más materiales y elementos de fijación de alto rendimiento. Estos productos requieren un alto nivel de experiencia en la selección y el procesamiento, para que no se produzcan interrupciones del servicio no deseadas.

Böllhoff ha dirigido su atención a estos requisitos específicos y ahora dispone de una amplia gama de elementos de fijación especiales que presentan una mayor resistencia a la corrosión, a las temperaturas extremas y a los cloruros, por lo que los problemas pueden evitarse de forma eficaz desde el principio.

Dentro del servicio general de una refinería, las inspecciones son solo un ejemplo de los retos logísticos y organizativos que únicamente pueden desarrollarse con eficacia si existe una planificación perfecta y un equipo de trabajadores implicados. Böllhoff apoya a sus clientes en estas tareas mediante asesoramiento sobre la ingeniería de aplicaciones, así como a través de una amplia variedad de productos y conceptos de soluciones logísticas: una oferta de servicio completo que abarca desde la planificación hasta la implantación del producto. Nuestro objetivo principal es en todo momento mejorar los productos y procesos y, con ello, lograr una reducción de los costes.

Böllhoff suministra productos con las siguientes homologaciones:

  • AD-W0
  • AD-W2
  • PED97/23/EG
  • ASME

y dispone de un sistema de gestión de calidad certificado según la norma ISO/TS 16949, así como de un laboratorio de ensayos acreditado conforme a la norma DIN EN ISO/IEC 17025.

Esto garantiza una máxima calidad de los productos y de los procesos, no solo para el perno roscado según DIN y ANSI, sus tuercas correspondientes y los elementos de fijación especiales, todos ellos desarrollados y fabricados por la propia empresa, sino también para las piezas especiales creadas para clientes específicos.

 

© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2016

Se autoriza la reimpresión.

 

Autor responsable

Frank Nientiedt
Director de marketing empresarial
en Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Teléfono: +49 521 4482-01
Fax: +49 521 449364
Correo electrónico: presse@boellhoff.com

 

Solicitar copia a

Bollhoff s.a.
María Leticia Peña
Responsable de Marketing
C/ Valportillo Primera, núm 7-A
Polígono Industrial de Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)
Correo electrónico: lpena@bollhoff.com

Descargas

Para periodistas: descargas relacionadas.

¿Quiere informar sobre nosotros? Simplemente descargue la nota de prensa y las fotos correspondientes.

¿Qué? Formato de archivo/Caracteres Primera autorización Tipo/Tamaño Descargar
Fotos para la prensa (1)
.jpg/CMYK/300 dpi Enero de 2016 3294 kB / ZIP
.jpg/CMYK/300 dpi Enero de 2016 3294 kb / ZIP
Fotos para la prensa (2)
.jpg/CMYK/300 dpi Enero de 2016 4677 kB / ZIP
.jpg/CMYK/300 dpi Enero de 2016 4677 kb / ZIP

* incluidos espacios