eShopBuscar
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff España
  2. Noticias del Grupo Böllhoff
  3. Gama estándar SNAPLOC®: selección rápida. Fijación segura.

23/09/2026|Productos y servicios

Gama estándar SNAPLOC®: selección rápida. Fijación segura.

Nueva gama estándar SNAPLOC®: compatibilidad garantizada, disponible en stock, sin necesidad de herramientas.

SNAPLOC® ball stud and coupling as plug-in connection for series production applications

Novedades en la eShop: Gama estándar SNAPLOC®

Gama estándar SNAPLOC®

La nueva gama estándar facilita la selección de los dispositivos de acoplamiento rápido con absorción de vibraciones y ruidos.

Selecciona rápidamente y consigue una fijación segura.

Se garantiza que los pines y los receptores con el mismo diámetro de bola sean compatibles y se puedan combinar rápidamente.

Ideales para cubiertas, piezas embellecedoras, tapas de mantenimiento y componentes vibratorios, como actuadores, sopladores y bombas. Basta con encajarlos a presión y separarlos cuando sea necesario, sin necesidad de herramientas.

  • 8 variantes de pines de bola y 21 de receptores
  • Disponibles en stock en pocos días
  • Unidad de embalaje estándar: 250 unidades por caja
  • Fuerzas de extracción graduadas desde aprox. 35 N hasta 190 N
Programa SNAPLOC® estándar: estandarizado, flexible y de rápida disponibilidad.Good2Know

Selección rápida. Disponible de inmediato. Ahora, en la eShop.

Quizá también te interese esto