Bloqueo del tornillo

SAPER LOCK®

Tuerca autoblocante con bloqueo antirrotación, incluso en condiciones de cargas dinámicas altas.


 

Cuando se trata de seguridad, no se puede correr riesgos

Las tuercas autoblocantes SAPER LOCK® aumentan la seguridad de las uniones atornilladas.

En las uniones atornilladas, las altas cargas dinámicas pueden provocar un desenroscado no deseado y, en consecuencia, una fijación deficiente. La tuerca SAPER LOCK® evita esto de forma eficaz, incluso en los casos en los que existen vibraciones intensas.

Parábola de Böllhoff

Procedimiento/Principio

La tuerca autoblocante SAPER LOCK® consta de una tuerca con un resorte en su interior. El diseño de la tuerca hace que el resorte se coloque en el fondo de la rosca con el fin de envolver el perno roscado y  evitar que se produzca un desenroscado no deseado.

Aplicaciones

La tuerca autoblocante SAPER LOCK® se utiliza sobre todo en los casos en los que los tornillos deben cumplir requisitos de seguridad muy exigentes. Al contrario de lo que ocurre con otros bloqueos del tornillo, la tuerca SAPER LOCK® puede utilizarse como dispositivo de seguridad de calidad contra el desenroscado no deseado y como elemento de ajuste y regulación. Y todo ello con independencia de la fuerza de precarga y de la dureza de los componentes que deben atornillarse.

Ventajas
  • Completo bloqueo antirrotación
  • Protección contra desenroscado no deseado y tuerca de ajuste
  • Puede separarse y reutilizarse varias veces sin perder la eficacia
  • Utilización sencilla
  • Uso eficiente – Reducción de los costes de mantenimiento

Ventajas

Hay muy buenas razones para elegir nuestros productos.

Conozca más acerca de nuestras fortalezas y nuestras posibilidades. Punto por punto.

Excelente efecto de fijación

No se producen desenroscados no deseados, ni siquiera en los casos en los que existen vibraciones intensas y cargas dinámicas altas.

De fácil colocación

El resorte que se encuentra dentro de la tuerca permite colocarla y quitarla fácilmente con herramientas estándar.

Reutilización sin indicios de desgaste

Cuando la tuerca se rosca, el resorte se despliega a lo largo de la rosca sin producir fricción adicional, lo que significa que puede roscarse de nuevo sin problemas.

Principio de bloqueo de las tuercas (3-en-1)

Fijación eficaz de la unión atornillada, protección contra desenroscados no deseados y función de regulación y ajuste.

Innovadoras y certificadas

Las tuercas autoblocantes SAPER LOCK® están patentadas en todo el mundo.

Descripción detallada

 

Colocación y funcionamiento

La innovadora tuerca autoblocante SAPER LOCK® dispone de un resorte de acero inoxidable que está integrado en el cuerpo de la tuerca. Al roscar la tuerca, el resorte se extiende y se aloja en el cuerpo de la misma prácticamente sin fricción. Al contrario de lo que ocurre con las tuercas de apriete convencionales, este sistema permite una colocación sencilla, puesto que no surge ningún momento de fricción adicional debido al resorte. La tuerca no se cierra y puede reutilizarse de manera ilimitada.

El resorte es elástico, lo que significa que se coloca en el fondo de la rosca durante el desenroscado. Al hacerlo, se extiende a los largo del roscado y, por lo tanto, impide que el bloqueo del tornillo pierda firmeza. Las tuercas de seguridad con sistema de bloqueo anti-giro y con pieza de apriete solo evitan que la unión se suelte o se deshaga por completo. Sin embargo, la ventaja de las tuercas SAPER LOCK® consiste en que conservan la fuerza de precarga en la unión, independientemente de la dureza de las piezas a unir y de la fuerza de precarga aplicada, lo que otorga una gran fiabilidad a las fijaciones realizadas con este sistema.

Tuerca autoblocante SAPER LOCK® – Vista detallada del principio de bloqueo

Tuerca autoblocante SAPER LOCK®

Vista detallada del principio de bloqueo de tuercas

 

Desmontaje

Gracias al gancho situado en el lateral del resorte, la tuerca autoblocante SAPER LOCK® puede quitarse de forma muy sencilla. Este gancho se acciona mediante una llave Allen, lo que hace que el mecanismo de bloqueo permanezca en su posición. A continuación, la tuerca autoblocante SAPER LOCK® puede desenroscarse sin aumentar la resistencia a la fricción.

Tuerca autoblocante SAPER LOCK® – Vista detallada del gancho lateral

Tuerca autoblocante SAPER LOCK®

Vista detallada del gancho lateral

 

Rendimiento en el test de vibraciones de Junker

La acción de bloqueo antirrotación de la tuerca autoblocante SAPER LOCK® puede medirse y visualizarse.

El test de vibraciones de Junker según la norma DIN 65151 es un procedimiento acreditado para analizar la seguridad de las uniones atornilladas en condiciones en las que existen vibraciones y cargas dinámicas altas. En el ensayo de Junker, los elementos de fijación se aprietan a una fuerza de precarga definida y, a continuación, se someten a una carga transversal dinámica. Durante la carga, la fuerza de precarga se registra de forma continua.
En las pruebas realizadas, la fuerza de precarga se mantuvo en la unión en más del 80 % gracias a la tuerca autoblocante SAPER LOCK®, lo que significa que el ensayo se superó sin problemas. Si las uniones no están suficientemente fijadas, se produce un desenroscado no deseado y, en consecuencia, una pérdida de par en la rosca. El diagrama adjunto muestra el comportamiento de uniones atornilladas bloqueadas de manera insuficiente en comparación con uniones atornilladas en las que se utilizaron tuercas autoblocantes SAPER LOCK®.

Rendimiento de la tuerca autoblocante SAPER LOCK® en el test de vibraciones de Junker

Tuerca autoblocante SAPER LOCK® en el test de vibraciones de Junker

Fuerza de precarga de una SAPER LOCK®, de una tuerca sin bloqueo del tornillo y de una tuerca autoblocante en relación con el número de ciclos de carga (test de vibraciones de Junker).

Descargas

Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.

¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar
Tuerca SAPER LOCK®
Innovador bloqueo del tornillo
inglés 8270/16.02 338 kB / PDF
inglés 8270/16.02 338 kb / PDF

Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.