eShopBuscar
Country and language
Choose country:
Choose language:

Tecnología de estanqueidad

SEALING PLUG

Alto rendimiento a bajo coste: Los SEALING PLUGS ciegos cierran permanentemente los orificios taladrados de forma eficiente.

SEALING PLUG: Tapones de estanqueidad con bolas de la serie 11

Para orificios taladrados estancos

Utilice SEALING PLUGS para controlar y regular el caudal

Muchas aplicaciones tienen canales y orificios taladrados por los que fluyen líquidos y gases. El SEALING PLUG cierra y sella los orificios taladrados de forma fiable y resiste presiones operativas en los rangos tanto de baja como de alta presión hasta 500 bares.

Fortalezas

Ventajas del SEALING PLUG

  • Fácil colocación

    Los parámetros fijos permiten la colocación sencilla, controlada y reproducible de las piezas, lo que garantiza un rendimiento fiable incluso con presión elevada.

  • Orientado a aplicaciones

    El SEALING PLUG ofrece la solución idónea para todas las aplicaciones, como máquinas de colocación manuales o neumáticas y sistemas automatizados.

  • Rentable

    Cuando utiliza el SEALING PLUG, no es necesario cortar roscas ni utilizar selladores adicionales. El tapón de sellado hidráulico es muy eficiente.

Método y principio

Sistema fiable de cierre y sellado para orificios taladrados

El SEALING PLUG es un elemento metálico con dos piezas que funciona según el principio de expansión por presión o por tracción. El SEALING PLUG con bola funciona según el principio de expansión por presión. En este caso, la bola se introduce a presión en el casquillo, lo que hace que se expanda. El taco ciego con vástago funciona según el principio de tracción-expansión. En este caso, se tira del vástago hacia el casquillo. Ambos elementos de cierre presentan estrías en el exterior del casquillo que hacen que los tapones SEALING PLUG se incrusten en el material base cuando se expande el casquillo.

La solución PULLPLUG™ es fruto de nuestro desarrollo continuo de productos. El cierre con vástago se basa en el principio de tracción-expansión y ofrece numerosas ventajas. Utiliza menos material y, por lo tanto, es muy económico. Además, el PULLPLUG™ no tiene vástago.
Para algunos de los elementos, ofrecemos las herramientas y dispositivos de la gama de tecnología de procesos de Böllhoff.

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Tipos de productos SEALING PLUG

  • SEALING PLUG con bola – Serie 11

    Principio

    • Principio de expansión por presión
    • Presión de funcionamiento hasta 350 bares

    Diámetro

    • De 3 mm a 22 mm

    Versiones

    • Casquillo de acero cementado, galvanizado (sin Cr(VI))
    • Bola de rodamiento de acero pavonado
  • SEALING PLUG con bola – Serie 31

    Principio

    • Principio de expansión por presión
    • Presión de funcionamiento hasta 450 bares
    • Diámetro

      • De 3 mm a 22 mm

      Versiones

      • Casquillo de acero inoxidable, AISI 300
      • Bola de rodamiento de acero pavonado
  • SEALING PLUG con bola – Serie 33

    Principio

    • Principio de expansión por presión
    • Presión de funcionamiento hasta 450 bares
    • Diámetro

      • De 3 mm a 22 mm

      Versiones

      • Casquillo de acero inoxidable, AISI 300
      • Bola de acero inoxidable, AISI 300
  • SEALING PLUG con vástago: Serie RS

    Principio

    • Principio de tracción-expansión
    • Presión de funcionamiento hasta 500 bares

    Diámetro

    • De 4 mm a 9 mm

    Versiones

    • Casquillo de acero cementado, pavonado
    • Vástago de acero martensítico pavonado
  • PULLPLUG™: Serie RST

    Principio

    • Principio de tracción-expansión
    • Presión de funcionamiento hasta 500 bares

    Diámetro

    • De 5 mm a 22 mm

    Versiones

    • Casquillo de acero cementado, pavonado
    • Bola de acero martensítico pavonado
    • Vástago de acero martensítico pavonado

    Ventajas

    • Precio más bajo, ya que se usa menos material
    • Rotura del vástago sin ruido
    • Evita tener que desechar el vástago roto
    • Sin punto de rotura expuesto tras la rotura del vástago
    • Proceso fiable, controlado por el recorrido y no por la fuerza de rotura
    • Especialmente adecuado para materiales duros
    • Ventaja adicional: inserto roscado
  • PULLPLUG™: Serie LRST

    Principio

    • Principio de tracción-expansión
    • Presión de funcionamiento hasta 60 bares

    Diámetro

    • De 5 mm a 22 mm

    Versiones

    • Acero
    • Aluminio
    • Acero inoxidable
    • Otras versiones bajo pedido

    Ventajas

    • Precio más bajo, ya que se usa menos material
    • Rotura del vástago sin ruido
    • Evita tener que desechar el vástago roto
    • Sin punto de rotura expuesto tras la rotura del vástago
    • Proceso fiable, controlado por el recorrido y no por la fuerza de rotura
    • Especialmente adecuado para materiales duros
    • Ventaja adicional: inserto roscado

     

  • B-Blocker™: Serie BB

    Principio

    • Principio de expansión por presión
    • Presión de funcionamiento hasta 35 bares

    Diámetro

    • De 5 mm a 22 mm

    Versiones

    • Elemento de aluminio en una sola pieza

    Ventajas

    • Precio más bajo, ya que se usa menos material
    • Rotura del vástago sin ruido
    • Evita tener que desechar el vástago roto
    • Sin punto de rotura expuesto tras la rotura del vástago
    • Proceso fiable, controlado por el recorrido y no por la fuerza de rotura

Obtener más información

Descargas

¿Está interesado en el SEALING PLUG? Puede descargar más información aquí.

Más productos