eShop Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff España
  2. Productos
  3. Elementos de fijación
  4. Soluciones químicas para el frenado del tornillo

Bloqueo del tornillo

Soluciones químicas para el frenado del tornillo

Unión. Bloqueo. Estanqueidad: Bloqueo y estanqueidad para las fijaciones gracias al tratamiento superficial previo aplicado a las roscas

Imagen de un tornillo con tratamiento superficial previo microencapsulado

Para un alto nivel de seguridad

Frenado del tornillo mediante el tratamiento superficial: la solución avanzada para un alto grado de seguridad, facilidad de procesamiento y producción en serie eficiente

La clave para uniones atornilladas seguras: las soluciones químicas para el frenado del tornillo ayudan a evitar el fallo de la unión atornillada y se adaptan a distintos requisitos y aplicaciones.

Fortalezas

Ventajas de las soluciones químicas para el frenado del tornillo

  • Funcionamiento fiable y seguro

    Alta seguridad: con las soluciones químicas para el frenado, no hay riesgo de olvidar la arandela de bloqueo o el adhesivo anaeróbico.

  • Ideal para producción en serie

    Las soluciones químicas para el frenado del tornillo ofrecen valores de montaje definidos y reproducibles. Además, se almacenan de forma fácil y sencilla.

  • Adaptación especial para su aplicación

    Ofrecemos tratamientos superficiales específicos según sus requisitos.

  • Menores tiempos de montaje

    Cuando se usan soluciones químicas para el frenado del tornillo, no es necesario instalar un elemento de estanqueidad y bloqueo.

  • Integración sencilla

    Las soluciones químicas para el frenado del tornillo se integran con facilidad. No se necesitan modificaciones en la geometría y pueden integrarse en una aplicación ya existente.

Método y principio

Tratamiento superficial previo de la rosca

Nuestras soluciones para el frenado del tornillo implican tratamiento químico superficial, que incluyen unión, bloqueo y estanqueidad, ofrecen una alternativa a los adhesivos anaeróbicos.
Gracias a nuestro proceso fiable de tratamiento superficial previo, ya no es necesario aplicar el tratamiento superficial manualmente durante el montaje.
Ofrecemos dos tipos de soluciones químicas para el frenado del tornillo: tratamientos superficiales adhesivos microencapsulados y tratamientos superficiales de frenado a base de poliamida.

Ilustración de un tornillo con tratamiento superficial previo de la rosca (marcado en rojo)
Ubicación del tratamiento superficial previo de la rosca marcado en rojo
Imagen de varias soluciones químicas para el frenado del tornillo
Soluciones químicas para el frenado del tornillo en varias superficies roscadas

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Tipos de producto de soluciones químicas para el frenado del tornillo

  • Tratamiento superficial previo y adhesivo de la rosca

    Adherir las roscas de las tuercas y tornillos es una forma fiable de impedir que se aflojen. Con este método, las microcápsulas aplicadas se rompen debido a la presión aplicada cuando se atornilla la unión. Después, el adhesivo que contienen las cápsulas se combina con un endurecedor. Esto inicia una reacción química (polimerización), que provoca el endurecimiento del adhesivo (unión adhesiva) y produce el efecto de bloqueo deseado. El efecto de bloqueo se obtiene mediante la adhesión entre la rosca de la tuerca y el tornillo. Así es posible mantener la fuerza de preapriete aplicada (bloqueo antigiro).

    Tipos de producto

    • Precote 30
    • Precote 80
    • Precote 80-3
    • Precote 85
    • 3M Scotch Grip 2353
    • 3M Scotch Grip
  • Tratamiento superficial previo de bloqueo de la rosca

    El tratamiento superficial previo de poliamida en la rosca evita que se afloje la unión roscada. A diferencia del tratamiento superficial previo de adhesivo, este método de bloqueo de la rosca utiliza un punto de poliamida que se aplica en una sección de la rosca. Esto rellena la separación axial entre las roscas de la tuerca y el tornillo, lo que genera presión superficial entre la rosca tratada y los flancos de la rosca de unión sin tratar para obtener el efecto de bloqueo deseado. Este tratamiento superficial previo es uno de los medios de bloqueo.

    Tipos de producto

    • Plasbolt polyamide spot
    • Plasbolt polyamide all-round
    • Clemm-Lock, VC 3
    • Polyamide spot / all-round temperature-resistant
    • Precote 6
    • Precote 9

Obtener más información

Descargas

¿Está interesado en soluciones químicas para el frenado del tornillo? Descargue más información aquí.