Cierres rápidos

QUICKLOC®

Con los cierres rápidos QUICKLOC® obtendrá uniones rápidas que se pueden montar y desmontar varias veces.

Cierres rápidos

QUICKLOC® Solid

FAST TURN es ahora QUICKLOC® Solid

Abrir y cerrar, una y otra vez: fácil, con QUICKLOC® Solid. Cierres rápidos para metal para fijaciones rápidas. 

 

Cierres rápidos

Con nuestros cierres rápidos de un cuarto de vuelta QUICKLOC® se obtienen uniones que pueden montarse y desmontarse varias veces.

Fáciles de montar y aún más fáciles de utilizar; los cierres rápidos adecuados permiten repetir las operaciones de montaje y desmontaje de manera sencilla. Los cierres rápidos QUICKLOC® resultan ideales para piezas que se utilizan asiduamente o están sometidas a un mantenimiento frecuente.

Este es un producto “Made by Böllhoff”.

Procedimiento/Principio

El QUICKLOC® es un sistema que permite crear uniones de gran resistencia y es muy fácil de utilizar. Los cierres rápidos QUICKLOC® no necesitan mantenimiento, son resistentes a las vibraciones y cuentan con protección contra pérdidas.

El sistema de cierre rápido QUICKLOC® se compone de un tornillo de acero endurecido, una arandela de sujeción de plástico y un receptor de acero elástico. Además de los modelos estándar, podemos fabricar diseños a medida.

Aplicaciones

Los cierres rápidos se utilizan en todos los sectores de la industria donde se necesitan uniones rápidas que se puedan montar y desmontar repetidas veces de manera rápida y sencilla. Los cierres rápidos QUICKLOC® se emplean, entre otros, en la industria ferroviaria, en el sector del automóvil, la ingeniería médica, la ingeniería de compresores, los sistemas de aire acondicionado y ventilación y en la industria aeronáutica. 

Ventajas
  • Fácil colocación
  • Sencillos de manejar
  • Se abren y cierran con rapidez
  • Cierre rápido protegido contra pérdidas
  • Económicos
  • Resistentes a las vibraciones
  • Resistentes a la suciedad
  • Diseños a medida

Descripción detallada

 

Principio de funcionamiento del QUICKLOC® Light

Fáciles de abrir, fáciles de cerrar: así son las fijaciones rápidas QUICKLOC® Light. Coloque primero el receptor en un agujero rectangular. El tornillo pasa por el alojamiento taladrado y se fija con la arandela de sujeción, para evitar pérdidas. La fijación se completa presionando y girando suavemente. Gracias a su geometría, queda fijado sin posibilidad de movimiento alguno.

Con un simple cuarto de vuelta a la derecha o a la izquierda se desbloquea la unión. La parte elástica del receptor se estira, liberando así el tornillo.

Fijaciones rápidas QUICKLOC® Light

Función

00:51

Tipos de producto

Todos los proyectos se merecen una solución totalmente personalizada.

Conozca más acerca de nuestros tipos de productos y encuentre el más adecuado para su aplicación.

QUICKLOC® Light

Nuestros sistemas de fijación mediante presión, rotación y bloqueo permiten crear uniones fiables y repetibles. Fáciles de adaptar y de colocar, estos sistemas de cierres rápidos se pueden abrir y cerrar repetidas veces. El QUICKLOC® Light es la solución perfecta para unir componentes que se usan o se recambian frecuentemente.

Más

QUICKLOC® Solid

Se utiliza ampliamente en aplicaciones en las que se requiere un montaje y desmontaje rápidos. Su facilidad de montaje los hace idóneos para situaciones que implican quitar y recolocar paneles o sistemas de protección. Con un sencillo giro, la fijación se bloquea o desbloquea.

Más

Cierres rápidos QUICKLOC® especiales

Estamos a su disposición para desarrollar y producir cierres rápidos especialmente adaptados a sus necesidades concretas de aplicación.

Más

Descargas

Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.

¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar
QUICKLOC®
Cierres rápidos
español 09/2021 5761 kB / PDF
español 09/2021 5761 kb / PDF

Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.

Piezas fabricadas por encargo o bajo plano

TEPRO®