eShopBuscar
Country and language
Choose country:
Choose language:

Reparación de roscas

Soluciones de reparación

Para roscas defectuosas, piezas de espesor reducido y de un rango de temperaturas altas

Reparación de roscas HELICOIL®

Fácil, rápido y sencillo

¿Por qué sustituir piezas cuando puede repararlas?

Una nueva vida para sus piezas antiguas. Nuestras diversas soluciones de reparación son una alternativa de alta calidad. Fácil, rápido y muy mejorado. Con una reparación, ahorrará dinero y también protegerá el medio ambiente.

Método y principio

Reparación de roscas con HELICOIL®

Par de apriete excesivo, corrosión e incluso desgaste: estos son solo algunos causantes de los daños en las roscas.
Los filetes insertos HELICOIL® Plus están disponibles en diversos diseños para una rápida reparación de roscas. Los filetes insertos HELICOIL® Plus sin desgaste no solo permiten reparar roscas sino que también aumentan su capacidad de carga.

El proceso es muy sencillo

Solo tiene que eliminar la rosca defectuosa y utilizar la herramienta de taladrado y roscado HELICOIL® Plus combinada para aterrajar la nueva rosca receptora. Después, puede instalar el HELICOIL® Plus usando el vástago de instalación incluido a tal efecto. Ahora solo necesita romper el entrador usando el rompedor y la nueva rosca con el filete inserto HELICOIL® Plus estará lista para usarse.

Filete inserto HELICOIL® en un vástago de colocación
Filete inserto HELICOIL®en un vástago de colocación

Tuercas HELICOIL® autoblocantes para la fijación de colectores de escape y turbocompresores

Es sabido que las uniones atornilladas tienden a aflojarse con la carga. En muchas aplicaciones, en especial en el sector automotriz, es absolutamente necesario tomar precauciones contra el aflojamiento involuntario. Como especialistas en tecnología de unión y montaje, ofrecemos las tuercas autoblocantes HELICOIL® para estas aplicaciones. Una combinación eficiente de dos elementos: tuerca de alta resistencia y filete inserto HELICOIL® Screwlock. Estos elementos de unión bien diseñados forman el equipo ideal y ofrecen importantes ventajas en uniones atornilladas con requisitos exigentes. Ofrecemos una versión con collarín de la tuerca HELICOIL® con arandela integrada, destinada específicamente a la fijación segura de colectores de escape.

Tuercas HELICOIL® autoblocantes para la fijación de colectores de escape y turbocompresores
Tuercas HELICOIL® autoblocantespara la fijación de colectores de escape y turbocompresores

Soluciones de reparación para piezas de espesor reducido

Tuercas y pernos remachables RIVKLE®

Se utilizan cuando se necesitan roscas en piezas de espesor reducido. Las tuercas y pernos remachables RIVKLE® también garantizan roscas más fuertes. Las aplicaciones habituales incluyen la fijación de placas de matrícula y la reparación de roscas defectuosas para chasis de motocicletas.

RIVKLE® Stainless Steel – tuercas remachables de acero inoxidable
RIVKLE® Stainless Steel

Remaches ciegos RIVQUICK®

La tecnología RIVQUICK® ha demostrado ser un método fiable para la unión permanente de piezas de espesor reducido mediante remaches ciegos. También es ideal para unir piezas que solo son accesibles desde un lado. No se genera calor durante la instalación de estos remaches ciegos, por lo que no existe deformación. También son fáciles de usar en piezas en capas.

Remache ciego RIVQUICK® – Estándar
RIVQUICK®Remache ciego estándar

¿Tiene alguna pregunta?

Estamos a su disposición para ayudarle

¿Desea obtener más información sobre nuestros productos o servicios? Nuestro equipo estará encantado de ayudarle.

Contacte con nosotros

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

HELICOIL®

Los kits HELICOIL® permiten reparar fácilmente roscas defectuosas en pocos pasos. Los kits son compactos y se adaptan a sus necesidades.

  • Kit HELICOIL®: roscas para sonda Lambda

    Contenido

    • 5 filetes insertos HELICOIL® Plus
    • Macho manual HSS con entrador guía
    • Vástago de instalación
    • Llave hexagonal SW 2.5
    • Adaptador para percutor de 3/8"
  • Kit HELICOIL®: roscas para drenaje de aceite

    Los cambios de aceite suelen ser sencillos. Pero se convierten en algo caro y que lleva tiempo si se daña la rosca de drenaje de aceite. En vez de sustituir el cárter o usar una rosca más grande, utilice HELICOIL® Plus para reparar la rosca.

    Contenido

    • 10 filetes insertos HELICOIL® Plus de cada tamaño en tres longitudes
    • Macho de doble entrada
    • Macho manual (para contornos alterados)
    • Vástago de instalación, rompedor del entrador, calibre
  • Kit HELICOIL®: roscas para tornillos de inyector

    Es necesario limpiar o sustituir los inyectores. Ofrecemos un kit HELICOIL® Plus diseñado especialmente para reparar las roscas receptoras de tornillos de inyector dañados o desgastados.

    Contenido

    • 20 filetes insertos HELICOIL® Plus de cada tamaño
    • Broca de 6.3 mm
    • Broca con rosca M6, 5H, 45°, en espiral
    • Vástago especial de instalación M6
  • Kit HELICOIL®: roscas para bujías y calentadores

    Debido a su complicado proceso de fabricación, la culata —junto con el motor— es una de las piezas más complejas y costosas de un vehículo a motor. Puede confiar en nuestros kits HELICOIL® Plus especiales para bujías y calentadores.

    Contenido

    • 10 filetes insertos HELICOIL® Plus de cada tamaño
    • Macho de doble entrada
    • Vástago de instalación
  • Kit HELICOIL®: roscas para pernos de rueda

    Cuando se cambian los neumáticos, a menudo se daña la rosca de la tuerca al atornillar incorrectamente o apretar en exceso el perno de la rueda. El kit HELICOIL® Plus para las roscas de tuerca en los bujes de la rueda es la solución. Después de crear una nueva rosca receptora, se instala un filete inserto HELICOIL®  de alta resistencia.

    Contenido

    • 10 filetes insertos HELICOIL® Plus
    • Macho de doble entrada (diseño especial)
    • Rompedor del entrador
    • Herramienta de sellado
  • Kit HELICOIL®: roscas para rodamientos de rueda

    Además de cargas dinámicas, las carcasas de los rodamientos de rueda también están expuestas a altas temperaturas, al agua y a la sal de la carretera. El desgaste es inevitable. Puede usar HELICOIL® Plus para reparar roscas defectuosas en carcasas de rodamientos de rueda.

    Contenido

    • 10 filetes insertos HELICOIL® Plus
    • Macho de doble entrada
    • Vástago de instalación
    • Rompedor del entrador
  • Kit HELICOIL®

    Contenido

    • Filetes insertos HELICOIL® Plus
    • Punta en espiral (hasta M12)
    • Macho manual HSS
    • Vástago de instalación
    • Rompedor de entrador (hasta M12)

    *Cada kit incluye un tamaño de filete inserto en tres longitudes diferentes.

  • Kit HELICOIL®

    Contenido

    • Filetes insertos HELICOIL® Plus
    • Macho manual
    • Vástago de instalación (paso estándar de M18 a M24)
    • Máquina de colocación (cabezal roscado estándar de M27 a M33 y paso de rosca fino de M18 x 1.5 a M36 x 1.5)

    *Cada kit incluye un tamaño de filete inserto en una longitud

  • Kit HELICOIL®

    Contenido

    • Filetes insertos HELICOIL® Plus en distintos tamaños y longitudes
    • Punta en espiral hasta M12 (con macho de doble entrada para M14 x 1.25)
    • Macho manual HSS
    • Vástagos de instalación
    • Rompedor del entrador

Tuercas HELICOIL® autoblocantes

Una combinación eficiente de tuerca de brida con arandela integrada y el filete inserto HELICOIL® Plus Screwlock. Destinada específicamente a la fijación de colectores de escape y turbocompresores.

  • Tuercas HELICOIL® autoblocantes

    Ofrecemos una versión con collarín de la tuerca HELICOIL® con arandela integrada, destinada específicamente a la fijación segura de colectores de escape.

     

    Variantes de diseño

    • Tuerca M8 con cabeza hexagonal
    • Tuerca M8 con triple destornillador cuadrado

    Aplicaciones

    • Colectores de escape
    • Ejes y motores
    • Turbocompresores

    Contenido

    • 50 tuercas de cada tamaño

RIVKLE® y RIVQUICK®

Estos kits de reparación permiten instalar fácilmente tuercas y pernos remachables en piezas de espesor reducido.

  • Kit RIVKLE® Plus con cabeza fina

    El kit RIVKLE® Plus contiene 50 tuercas remachables RIVKLE® Plus con cabeza fina de cada tamaño (M3, M4, M5 y M6) y la remachadora RIVKLE® BRK 01 para la instalación manual.

    Contenido

    • Tuercas remachables RIVKLE® Plus de M3 a M6
    • Acero cincado
    • Cabeza fina
    • Remachadora BRK 01
    • Vástagos y boquillas adicionales para M3, M4, M5 y M6
  • Kit RIVKLE® Plus con cabeza plana

    El kit RIVKLE® Plus contiene 50 tuercas remachables RIVKLE® Plus con cabeza plana de cada tamaño (M4, M5 y M6) y la remachadora RIVKLE® BRK 01 para la instalación manual.

    Contenido

    • Tuercas remachables RIVKLE® Plus de M4 a M6
    • Acero cincado
    • Cabeza plana
    • Remachadora BRK 01
    • Vástagos y boquillas adicionales para M3, M4, M5 y M6
  • Kit RIVKLE® Plus con cabeza fina

    El kit RIVKLE® Plus contiene tuercas remachables RIVKLE® Plus con cabeza fina de tamaño M6, M8 y M10 y la remachadora RIVKLE® M2007 para la instalación manual.

    Contenido

    • 50 tuercas remachables M6
    • 25 tuercas remachables M8
    • 25 tuercas remachables M10
    • Acero cincado
    • Cabeza plana
    • Remachadora RIVKLE M2007
    • 3 vástagos y boquillas para M6, M8 y M10
  • Kit RIVKLE® Plus con cabeza plana

    El kit RIVKLE® Plus contiene tuercas remachables RIVKLE® Plus con cabeza plana de tamaño M6, M8 y M10 y la remachadora RIVKLE® M2007 para la instalación manual.

    Contenido

    • 50 tuercas remachables M6
    • 25 tuercas remachables M8
    • 25 tuercas remachables M10
    • Cabeza plana
    • Acero cincado
    • Remachadora RIVKLE® M2007
    • 3 vástagos y boquillas para M6, M8 y M10
  • Kit RIVQUICK®

    El Kit RIVQUICK® contiene un total de 558 piezas, que incluyen remaches ciegos, la remachadora BRS 02 para la instalación manual y otros accesorios.

    Contenido

    • Remachadora BRS 02
    • Remaches ciegos variados de aluminio con entrador de acero
    • 4 boquillas
    • 2 brocas

Áreas de aplicación

Soluciones de reparación en el sector automotriz

Más información