eShopBuscar
Country and language
Choose country:
Choose language:

Casos de éxito

STEVENS Bikes

Es evidente que la fijación del nuevo compartimento de la batería, integrado en el cuadro, necesita una tecnología de unión fiable.

Con STEVENS Bikes y Böllhoff en una aventura al aire libre

Con STEVENS y Böllhoff en una aventura al aire libre

La empresa STEVENS Bikes de Hamburgo, uno de los principales fabricantes de bicicletas de Alemania, confía en nuestros cierres rápidos QUICKLOC® Light durante la producción de su bicicleta eléctrica E-Cayolle.

Situación inicial

Tecnología de unión fiable para fijar la cubierta de la batería

La bicicleta eléctrica STEVENS modelo E-Cayolle impresiona por su diseño deportivo y sus altas prestaciones tecnológicas. Con menos de 22 kg, la E-Cayolle es la más ligera entre las bicicletas eléctricas sin suspensión trasera de STEVENS. El motor eléctrico Bosch Performance Line CX con hasta 75 Newton metro de par motor, alimentado por la batería PowerPack de 500 Wh semiintegrada en el tubo inferior del cuadro, promete largos recorridos por montaña, subidas empinadas o senderos revirados.

En este contexto, es evidente que la fijación del nuevo compartimento de la batería integrado en el bastidor requiere una tecnología de unión fiable. En caso de sustitución o mantenimiento, la cubierta debe abrirse y cerrarse fácilmente. La unión empleada también debe absorber permanentemente las vibraciones que puedan producirse durante el uso de la bicicleta eléctrica.

Así fue como STEVENS Bikes conoció nuestros cierres rápidos QUICKLOC® Light.

La bicicleta eléctrica E-Cayolle de STEVENS Bikes
La bicicleta eléctrica E-Cayollede STEVENS

Solución

Cierres rápidos QUICKLOC® Light

Fáciles de abrir y cerrar: los cierres rápidos QUICKLOC® Light son perfectos para componentes sujetos a un uso o mantenimiento frecuentes. Fácil montaje y uso aún más fácil: los cierres rápidos QUICKLOC® permiten abrirlos y cerrarlos muchas veces.

Basta con enganchar el receptáculo en un orificio rectangular. El tornillo pasa por el alojamiento taladrado y se fija con la arandela de sujeción para evitar pérdidas. La fijación se completa presionando y girando suavemente. Gracias a su geometría, queda fijado sin posibilidad de movimiento alguno. Con un simple cuarto de vuelta a la derecha o a la izquierda, se desbloquea la unión. La parte elástica del receptor se estira, lo que libera el tornillo.

Cierres rápidos QUICKLOC® Light
QUICKLOC® Lightfijación de cierre rápido
Función de QUICKLOC® LightSistema de cierres rápidos

Resultado

Apertura rápida y sencilla

Ideal para abrir fácilmente el compartimento de la batería en caso de mantenimiento o cambio de la batería.
Cada año se entregan en Hamburgo aproximadamente 10 000 QUICKLOC® Light, que se instalan en las bicicletas eléctricas STEVENS.

Ventajas para el cliente

  • Fácil montaje
  • Manipulación sencilla
  • Apertura y cierre rápidos
  • Económico
  • Es posible implementar diseños específicos del cliente
La bicicleta eléctrica E-Cayolle de STEVENS Bikes
Cubierta de la bateríade la bicicleta eléctrica E-Cayolle

Más información

estaremos encantados de ayudarle

¿Tiene alguna pregunta o un proyecto actual?

Escríbanos y nos pondremos en contacto con usted

Contacte con nosotros