eShopBuscar
Country and language
Choose country:
Choose language:

Casos de éxito

WE-EF

WE-EF decidió utilizar nuestros insertos roscados HELICOIL® Screwlock por su ajuste seguro y su alta resistencia a la corrosión.

Iluminación de las calles de WE-EF

Alumbrado de Bielefeld

Resistentes a la corrosión y de gran resistencia. Los insertos roscados HELICOIL® Plus Screwlock contribuyen a proteger el medio ambiente y la economía de la ciudad. Cuando WE-EF recibió el encargo de renovar todas las luces exteriores de la ciudad con la tecnología LED, el problema de la conexión roscada ensombreció el proyecto.

Situación inicial

Requisitos de materiales extremos

WE‑EF está especializada en la iluminación de exteriores

Sus lámparas LED están expuestas a condiciones climáticas variables, grandes volúmenes de tráfico y, en algunos casos, condiciones meteorológicas extremas. Así pues, la protección contra la corrosión y las vibraciones es una condición básica y fundamental para garantizar la larga vida útil de las lámparas LED de WE-EF. Para cumplir estos requisitos exigentes, WE-EF utilizó la tecnología 5CE: aleaciones de aluminio reciclado sin mezclar con un bajo contenido en cobre.

El único punto débil que quedaba era la unión roscada convencional. Fueron incapaces de resistir golpes importantes durante las pruebas.

Solución

Insertos roscados HELICOIL® Plus Screwlock

WE‑EF utiliza nuestros insertos roscados HELICOIL® Plus Screwlock.

WE‑EF utiliza nuestro filete inserto HELICOIL® Plus Screwlock. Una o varias espiras poligonales del HELICOIL® Plus Screwlock generan una fuerte presión sobre los flancos del tornillo colocado, lo que provoca el frenado. El par de apriete y el par de frenado obtenidos son similares a los valores indicados en la norma DIN EN ISO 2320. Esto, junto con la resistencia a la corrosión, garantiza que los insertos roscados HELICOIL® no se aflojen. Como resultado, contribuyen a la durabilidad de la iluminación de las calles de WE‑EF. Esta es una de las muchas ventajas de las que disfruta actualmente la ciudad de Bielefeld.

HELICOIL® Plus Screwlock: inserto roscado para metales
HELICOIL® Plus Screwlockinserto roscado para metales
HELICOIL® Plus ScrewlockInsertos roscados para metales con efecto de bloqueo del tornillo

Resultado

Bajo consumo de energía

Sustitución de 14 800 luminarias, un 42 % menos de emisiones de CO₂ y una reducción del consumo eléctrico de unos 5 millones de kWh al año: las cifras son notables. Gracias a la menor difusión de la luz, las nuevas luminarias LED también mejoran la vida cotidiana de los ciudadanos de Bielefeld. Con la técnica de lentes OLC® desarrollada por WE‑EF, la luz se enfoca en la superficie que debe iluminarse. Estamos encantados de que nuestros insertos roscados HELICOIL® Plus Screwlock puedan aportar su contribución a largo plazo al medio ambiente, a las finanzas de la ciudad y, por supuesto, a nuestro cliente WE-EF.

Ventajas para el cliente

  • Antiaflojamiento
  • Mayor valor
  • Mejora de calidad
Bielefeld, Rabenecksheide, iluminación antes y después de cambiar a las luces LED para exteriores VFL540 de WE-EF
Iluminación antes (imagen pequeña en la parte superior izquierda) y después de cambiar a las luces LED para exteriores VFL540 de WE-EF

Más información

Estaremos encantados de ayudarle.

¿Tiene alguna pregunta o un proyecto actual?

Escríbanos y nos pondremos en contacto con usted

Contacte con nosotros