eShopSuche
Country and language
Choose country:
Choose language:

Gewindeverstärkung

KOBSERT®

Hochbelastbar und verschleißfrei. KOBSERT® Gewindeeinsätze für metallische Werkstoffe.

KOBSERT® Gewindeeinsätze für Metalle

Gewindeverstärkung für Metalle

Hochbelastbare Verbindungen

Mit KOBSERT® Gewindeeinsätze können Sie vibrationssichere und torsionsfeste Mutterngewinde in Metallen geringer Scherfestigkeit generieren.

Pluspunkte

Vorteile KOBSERT®

  • Hochbelastbare Gewinde

    Profitieren Sie von hochbelastbare Verbindungen in metallischen Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit, auch bei geringen Einschraubtiefen.

  • Fester Sitz

    KOBSERT® Gewindeeinsätze werden mechanisch verankert – ohne zusätzliche Sicherungsstifte, -scheiben oder chemische Klebe- bzw. Dichtstoffe.

  • Dichte Verbindung

    Kein Durchkommen. Der KOBSERT® Gewindeeinsatz mit Dichtring ermöglicht gas- und flüssigkeitsdichte Verbindungen.

Verfahren und Prinzip

Einfache Handhabung

Beim Einbau der KOBSERT® Gewindeeinsätze wird der Sicherungsflansch plan zur Werkstückoberfläche gesetzt. So reduziert sich die unter dem Sicherungsflansch befindliche rohrförmige Halszone und weicht zum Aufnahmegewinde hin aus. Die Gewindeeinsätze sind nach dem Einbau in das Werkstück zuverlässig gegen ungewolltes Ausdrehen gesichert – auch bei hohen dynamischen und thermischen Belastungen. Der Setzvorgang unterbindet zudem das Gewindespiel zwischen Gewindeeinsatz und Aufnahmegewinde, so dass Setzerscheinungen unter Belastung auf ein Minimum reduziert werden.

KOBSERT®Gewindeverstärkung in Metallen

Haben Sie noch Fragen?

Wir sind für Sie da

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder Services? Unser Team berät Sie gerne.

Kontaktieren Sie uns

Finden Sie die richtige Lösung für Ihre Anwendung

Produktvarianten KOBSERT®

Jedes Vorhaben verdient seine ganz eigene Lösung.

  • Typ 1030 (Standard) ohne Dichtring

    Werkstoffvarianten

    • Stahl, verzinkt, farblos chromatiert
    • Edelstahl A1

    Verfügbare Abmessungen

    • M 5 - M 16

    Optionen

    • Sondergewinde, andere Werkstoffe und Dichtringmaterialien auf Anfrage
  • Typ 1031 (Standard) mit Dichtring

    Werkstoffvarianten

    • Stahl, verzinkt, farblos chromatiert
    • Edelstahl A1

    Verfügbare Abmessungen

    • M 10 - M 26

    Optionen

    • Sondergewinde, andere Werkstoffe und Dichtringmaterialien auf Anfrage
  • Typ 1032 mit Dichtring

    Werkstoffvarianten

    • Stahl, verzinkt, farblos chromatiert

    Verfügbare Abmessungen

    • M 10 – M 30

    Optionen

    • Sondergewinde, andere Werkstoffe und Dichtringmaterialien auf Anfrage
  • Typ 1033 mit Dichtring

    Werkstoffvarianten

    • Stahl, verzinkt, farblos chromatiert
    • Edelstahl A1

    Verfügbare Abmessungen

    • Stahl, verzinkt, farblos chromatiert : M 5 – M 16
    • Edelstahl A1: M 4- M 10

    Optionen

    • Sondergewinde, andere Werkstoffe und Dichtringmaterialien auf Anfrage
  • Typ 1040 ohne Dichtring

    Werkstoffvarianten

    • Stahl, verzinkt, farblos chromatiert
    • Edelstahl A1

    Verfügbare Abmessungen

    • Stahl, verzinkt, farblos chromatiert
    • M 5 – M 16

    Optionen

    • Sondergewinde, andere Werkstoffe und Dichtringmaterialien auf Anfrage
  • Typ 1041 mit Dichtring

    Werkstoffvarianten

    • Stahl, verzinkt, farblos chromatiert
    • Edelstahl A1

    Verfügbare Abmessungen

    • Stahl, verzinkt, farblos chromatiert
    • M 5 – M 16

    Optionen

    • Sondergewinde, andere Werkstoffe und Dichtringmaterialien auf Anfrage

Informativ und mehr

Downloads

Sie interessieren sich für KOBSERT®? Weitere Informationen können Sie hier einfach herunterladen.

KOBSERT® Verarbeitungssysteme

Haben Sie noch Fragen?

Wir sind für Sie da

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder Services? Unser Team berät Sie gerne.

Kontaktieren Sie uns