Die metallischen Außengewinde der Kugelbolzen sind metrisch oder selbstschneidend (in Kunststoff). Weitere Gewindeformen sind nach Absprache möglich.
Für entkoppelnde Befestigungen
SNAPLOC® verbindet, ohne Schwingungen und Geräusche zu übertragen
Das zweiteilige SNAPLOC® Befestigungssystem besteht aus einem Kugelbolzen und einer Kupplung für den schnellen Einbau und basiert auf dem System einer einfachen Schnapp‑ bzw. Steckverbindung.
Pluspunkte
Vorteile SNAPLOC®
Schnelle Montage und Demontage
Ein einfaches Prinzip für komplexe Anforderungen: Verbinden durch Aufstecken, Lösen durch Abziehen.
Entkoppelnde Befestigung
Schwingungsarm und leise. Vibrationen werden nicht von einem Bauteil auf das andere übertragen.
Niedrige Teileanzahl
Einfach und kostengünstig. Mit nur zwei Teilen – Kugelbolzen und Kupplung – vereinfacht SNAPLOC® die Produktionsprozesse.
Variable Befestigungsmöglichkeiten
Mehr Freiheit in der Konstruktion und im Design. Mit den passenden Befestigungsmöglichkeiten für jede Anwendung.
Freiheit im Design
Absolut unauffällig. SNAPLOC® Verbindungen können in das Design der jeweiligen Komponenten integriert werden.
Verfahren und Prinzip
Zweiteilig konzipiert, einfach montiert.
Ein Kugelbolzen, eine Kupplung – das einfache Prinzip der SNAPLOC® Steckverbindungen sorgt für den optimalen Sitz bei gleichzeitiger Schwingungsentkopplung. Dafür ist innerhalb der Kupplung eine Kugelpfanne ausgebildet, in die der Kugelbolzen einschnappen kann.
Die Kupplung der Steckverbindung wird an der Unterseite der jeweiligen Bauteile in die dafür vorhandene Fassung montiert und formschlüssig darin gehalten. Der Kugelbolzen kann je nach Ausführung auf die jeweiligen Komponenten geschraubt, geklebt oder geclipst werden. Die Montage erfolgt durch einfaches Aufstecken, die Demontage durch Abziehen.
Videos
Die SNAPLOC® Technologie
Downloads
Sie interessieren sich für SNAPLOC®? Weitere Informationen können Sie hier einfach herunterladen.
Haben Sie noch Fragen?
Wir sind für Sie da
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder Services? Unser Team berät Sie gerne.
Kontaktieren Sie uns