KAPTI NUT® sunt piulițe presabile de mare rezistență pe care le puteți instala rapid și simplu în table de metal perforate în prealabil printr-un proces mecanic.
Formarea de filete
Piulițe presabile de mare rezistență pentru tabla de metal
KAPTI NUT® este soluția ideală pentru introducerea multiplă sau automată în plăci subțiri din oțel sau aluminiu, adică materiale gata de instalare.
Aspecte pozitive
În timpul procesului de asamblare prin presare piulița KAPTI NUT® se deformează, alcătuind o flanșă pe partea din spate a tablei de metal. Rapid și simplu, cu o singură cursă.
Datorită conicității rezultate a flanșei, elementul de fixare este poziționat în siguranță ca element de fixare captivă pe tabla de metal.
Procese de îmbinare suplimentare, precum plierea și ștanțarea, pot fi efectuate în paralel cu aplicarea KAPTI NUT®.
Mai multe piulițe presabile KAPTI NUT® pot fi procesate într-o singură fază de producție.
Metode și principii
KAPTI NUT® este o piuliță de fixare captivă, de înaltă rezistență, care se aplică prin deformare mecanică pe elementul constructiv . Sistemul este ideal pentru introducerea multiplă sau automată în plăci subțiri din oțel sau aluminiu, adică gata de montare.
Aplicare direct pe dispozitiv
Aceasta constă în capete de alimentare cu cerințe spațiale minime în cadrul dispozitivelor de presare:
KAPTI NUT® și alimentatorul pot fi utilizate în multe sectoare industriale, inclusiv în industria automobilistică (OEM precum și furnizori pentru OEM), în transporturi și în construcția de vehicule, precum și în domeniul HVAC, al electrocasnicelor și al tehnologiei energetice.