Mocowanie przestawne za pomocą śrub K' in K' sprawia, że można je wielokrotnie montować i demontować bez uszczerbku dla dopasowania czy zabezpieczenia gwintu.
Samogwintujące elementy złączne
Rozwiązanie służące do wykonywania połączeń śrubowych w elementach z tworzywa sztucznego
W średniej lub długiej perspektywie czasowej bezpośrednie połączenia gwintowane z częściami metalowymi w detalach z tworzywa sztucznego prowadzą do problemów z dopasowaniem i uszkodzenia mocowania gwintu na skutek przemieszczania, drgań i zmian temperatury. O wiele bardziej naturalnym rozwiązaniem jest mocowanie elementu z tworzywa sztucznego z a pomocą wykonanego z tworzywa sztucznego łącznika. Dlatego też opracowaliśmy system mocowania śrubowego K' in K' (elementy złączne z tworzywa sztucznego do tworzyw sztucznych).
Dodatkowe korzyści
Wysokowytrzymałe tworzywa sztuczne w połączeniu z gwintem o inteligentnym kształcie umożliwiają uzyskanie wysokiej odporności na temperaturę, sztywności oraz wytrzymałości.
Wyższa wartość momentu obrotowego przy odkręcaniu elementu złącznego. Oznacza to, że element złączny jest dobrze zabezpieczony przed obluzowaniem.
Wygodna utylizacja. W przeciwieństwie do elementów metalowych, używając tych wkładek nie musisz tracić czasu i energii na oddzielanie metalu od tworzyw sztucznych.
Zasada działania
System K' in K' wykorzystuje gwint o opatentowanym kształcie, który łatwo rozpoznać po rowku rozdzielającym. System K' in K' tworzy lub nacina gwint nośny w przygotowanych wcześniej, cylindrycznych otworach w tworzywie sztucznym. Rowek na wióry biegnący przez całą długość śruby umożliwia skuteczne gwintowanie i formowanie, zapobiegając zacinaniu się bocznych ścian elementu w otworze. Dzięki uzyskanemu w ten sposób kątowi nacięcia gwintu oraz przyległemu kątowi przyłożenia element złączny można wkręcić przy zastosowaniu minimalnego momentu obrotowego.
Wykręcenie elementu złącznego wymaga jednak zastosowania znaczenie większego momentu obrotowego. Oznacza to, że element złączny jest dobrze zabezpieczony przed obluzowaniem.
Materiały wideo
Informacje szczegółowe
Interesuje Cię technologia TEPRO® K' in K'? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.